(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザタコメータ TM-7シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザタコメータ TM-7シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,600円 24,636円
税込単価
29,260円 27,100円

【特長】・レーザ光の採用によりLEDを超える最高クラスの性能を実現。・視認性(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    接触用
  • 測定範囲(rpm):
    1.0~6000.0
  • 幅(mm):
    58
  • 奥行(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    144
  • トラスココード:
    838-3315
  • 質量(g):
    170
  • 分解能(rpm):
    0.1
  • 電源:
    単4アルカリ電池4本
  • 付属品:
    ゴム接触子3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池4本、取扱説明書、キャリングケース

型番

TM-7020K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-7020K

1個

26,600円

24,636

( 27,100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザ光の採用によりLEDを超える最高クラスの性能を実現。
・視認性(見やすさ)の向上
・測定距離(光の届く距離)の向上
・読み取り精度の向上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レーザタコメータ TM-7シリーズの型番TM-7020Kのページです。
型番TM-7020Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザタコメータ TM-7シリーズ

レーザタコメータ TM-7シリーズ

    ハンドタコメーター(非接触用)

    ハンドタコメーター(非接触用)

      レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

      レーザー式ハンドタコメーター(接触・非接触両用)

        ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

        ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

          ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)

          ストロボスコープ(手持ち式 スタンダート)

            スピードガン Speedster V

            スピードガン Speedster V

              パルスエンジンアワーメータ

              パルスエンジンアワーメータ

                LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                LEDストロボスコープ(発光時間調整機能付)

                  接触式タコメータ

                  接触式タコメータ

                    VB-8206SD データロガー振動計

                    VB-8206SD データロガー振動計

                      testo465

                      testo465

                        汎用振動計

                        汎用振動計

                          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 延長光電プローブ

                          ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 延長光電プローブ

                            メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 追浜工業(株) テストー A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン アズワン リオン ライン精機
                            通常価格 26,600円 31,399円 39,321円 28,423円 52,500円 25,130円 5,268円 152,858円 19,200円 80,721円 44,639円 700,000円 7,992円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   6日目~   5日目   5日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   10日目   7日目  
                            商品タイプ 回転計 回転計 回転計 回転計 ストロボスコープ 回転計 - ストロボスコープ その他 - - 振動計 その他
                            回転計タイプ 接触用 非接触用 接触・非接触両用 非接触用 - - - - - - - - -
                            測定範囲(rpm) 1.0~6000.0 6.0~99999.9 - 6.0~99999.9 - - - - 10~99999 - - - -
                            幅(mm) 58 58 58 58 - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 36 27.4 28 28 - - - - - - - - -

                            レーザタコメータ TM-7シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました