(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

直接車輪軸等に当てて回転数・周速を測定するためのアダプタです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • トラスココード:
    838-3314
  • 特長:
    ゴム接触子3個、周速リング(外周1/10m) 1個
  • 用途:
    接触測定用アダプタ
  • 測定方式:
    接触測定

型番

TM-7013 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-7013

1個

5,800( 6,380円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直接車輪軸等に当てて回転数・周速を測定するためのアダプタです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタの型番TM-7013のページです。
型番TM-7013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ

レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタ

    ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

    ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 接触測定用アダプタ

      デジタル回転計(接触・非接触両用)

      デジタル回転計(接触・非接触両用)

        接触式タコメータ

        接触式タコメータ

          ハンドタコメータ(接触用)

          ハンドタコメータ(接触用)

            デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

            デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

              スピードガン Speedster V

              スピードガン Speedster V

                非接触式タコメータ

                非接触式タコメータ

                  接触・非接触回転計

                  接触・非接触回転計

                    デジタル回転計 DT-2268(アズワン)

                    デジタル回転計 DT-2268(アズワン)

                      回転計SE300用オプション

                      回転計SE300用オプション

                        レーザタコメータ TM-7シリーズ 周速リング(外周1/10m)

                        レーザタコメータ TM-7シリーズ 周速リング(外周1/10m)

                          デジタル回転計オプション

                          デジタル回転計オプション

                            メーカー ライン精機 ライン精機 カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) ライン精機 マザーツール 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン アズワン ライン精機 カスタム
                            通常価格 5,800円 5,800円 17,600円 19,200円 26,080円 17,250円 25,130円 15,702円 25,220円 25,574円 2,000円 1,800円 1,408円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   8日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 回転計 その他 回転計 回転計 回転計 その他 回転計 - - その他 その他
                            トラスココード 838-3314 838-3313 - - 392-5412 - - - - - - - -
                            特長 ゴム接触子3個、周速リング(外周1/10m) 1個 ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m) - - - - - - - - - - -
                            用途 接触測定用アダプタ - - - - - - - - - - 接触測定用 -
                            測定方式 接触測定 接触測定 - - - - - - - - - - -

                            レーザタコメータ TM-7シリーズ 接触測定用アダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました