(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,423円 ~ 34,600円  特別価格 
税込価格
31,265円 ~ 38,060円  特別価格 

【特長】・6.0~99999.9r/minの広範囲を高精度に測定。・アダプタ方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転計
  • 回転計タイプ:
    非接触用
  • 測定範囲(rpm):
    6.0~99999.9
  • 幅(mm):
    58
  • 奥行(mm):
    28
  • 高さ(mm):
    122
  • 質量(g):
    140
  • 検出距離(mm):
    50~300mm(スコッチライトテープにて)
  • 分解能(rpm):
    0.1
  • 電源:
    単4アルカリ電池4本(連続使用20時間)
  • 測定方式:
    アダプタ使用の場合接触式(ゴム接触子、周速リングにて)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ:関連画像

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
838-3311

1個

28,423円

26,277

( 28,905円 )

6日目

838-3312

1個

34,600( 38,060円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6.0~99999.9r/minの広範囲を高精度に測定。
・アダプタ方式により接触/非接触の測定が可能。
・延長光電プローブにより狭い場所の測定が可能。
・シンプル操作のTM-5000。
・8点メモリ、MAX値・MIN値ホールド計測。
・周速/測定単位、単位切換機能付のTM-5010。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ

    ストロボスコープ

    ストロボスコープ

      非接触式タコメータ

      非接触式タコメータ

        デジタル回転計 DT-2268(アズワン)

        デジタル回転計 DT-2268(アズワン)

          接触式タコメータ

          接触式タコメータ

            F90シリーズ デジタルタコメータ

            F90シリーズ デジタルタコメータ

              ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 延長光電プローブ

              ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズ 延長光電プローブ

                VB-8206SD データロガー振動計

                VB-8206SD データロガー振動計

                  レーザタコメータ TM-7シリーズ

                  レーザタコメータ TM-7シリーズ

                    接触・非接触回転計

                    接触・非接触回転計

                      パルスエンジンアワーメータ

                      パルスエンジンアワーメータ

                        デジタル回転計(非接触反射光方式)

                        デジタル回転計(非接触反射光方式)

                          汎用振動計

                          汎用振動計

                            メーカー ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) ライン精機 ライン精機 アズワン ライン精機 A-Gas Japan(旧FUSO) 追浜工業(株) エスコ リオン
                            通常価格 28,423円 53,681円 15,702円 25,574円 19,200円 52,630円 7,992円 80,721円 26,600円 25,220円 5,268円 19,500円 700,000円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   1日目   7日目   5日目   1日目   2日目   10日目  
                            商品タイプ 回転計 ストロボスコープ その他 - その他 回転計 その他 - 回転計 回転計 - 回転計 振動計
                            回転計タイプ 非接触用 - - - - - - - 接触用 - - 非接触用 -
                            測定範囲(rpm) 6.0~99999.9 5~99999 10~99999、自動レンジ切替 - 10~99999 - - - 1.0~6000.0 非接触回転計:10~99999、接触回転計 回転接触子:0.5~19999  - 10~100000 -
                            幅(mm) 58 - - - - - - - 58 - - - -
                            奥行(mm) 28 - - - - - - - 36 - - - -

                            ハンドタコメータ(回転計) TM-5シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました