(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,325円 ~ 15,625円
税込価格
15,758円 ~ 17,188円

【特長】・織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • リセット方式:
    つまみ式
  • 計数範囲:
    5桁
  • 質量(g):
    545
  • 付属品:
    メーター用ゴムプーリー×2個、測定部直径106.1mm、外周ゴム張り仕上げ

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
プーリー外周(m)
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
右回転型
838-3821

1個

14,325( 15,758円 )

9日目

0.1
右回転型
838-3819

1個

15,341( 16,875円 )

1日目

0.1
左回転型
838-3820

1個

15,625( 17,188円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)

測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)

    CSシリーズ ローコスト長さ計測用発信器

    CSシリーズ ローコスト長さ計測用発信器

      CT1シリーズ 長さ計測用発信器

      CT1シリーズ 長さ計測用発信器

        SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタ

        SR-4シリーズ 小型ロータリー回転カウンタ

          アワーメータ GH2シリーズ

          アワーメータ GH2シリーズ

            デジタルカウンタ C-500・C-700

            デジタルカウンタ C-500・C-700

              電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

              電子数取器 DK-5000シリーズ(自動記録機能付連式カウンタ)

                機械式数取器 H-102シリーズ(台付数取器・連式タイプ)

                機械式数取器 H-102シリーズ(台付数取器・連式タイプ)

                  カウンタ

                  カウンタ

                    メーカー ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 ライン精機 尾崎製作所 ライン精機 ライン精機 古里精機製作所
                    通常価格 14,325円 22,286円 21,714円 3,135円 7,366円 73,472円 30,304円 3,928円 2,990円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   7日目   7日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ カウンタ その他 その他 カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ 連式数取器 カウンタ
                    リセット方式 つまみ式 - - - - - - つまみ式 -
                    計数範囲 5桁 - - 4桁 0.0~999999.9 - 0~999999 4桁 -
                    質量(g) 545 740 - 60 60(電池含) - - - -
                    付属品 メーター用ゴムプーリー×2個、測定部直径106.1mm、外周ゴム張り仕上げ - - - - - - - -

                    測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました