(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル防水温度計 TC-330AWP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル防水温度計 TC-330AWP

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,237円 19,758円
税込単価
23,361円 21,734円

【特長】・専用防水プローブ対応のTC-350A防水機能版・防水構造により、水ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -160~1372
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 確度:
    0~199.9℃:±(指示値の0.1%+0.7℃)、- 0.1℃以下:±(指示値の0.2%+1℃)、200℃以上:±(指示値の0.2%+1℃)
  • 測定周期:
    約0.5秒
  • 分解能:
    199.9℃以下:0.1℃ 200℃以上:1℃
  • センサ種類:
    熱電対 K(別売)
  • センサ用コネクタ:
    専用防水コネクタ

型番

TC-330AWP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-330AWP

1個

21,237円

19,758

( 21,734円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用防水プローブ対応のTC-350A防水機能版
・防水構造により、水まわりや濡れた手でも使用可能
・食品の温度管理に便利な中心温度計として最適
・オートパワーオフ機能
・データホールド機能
・最大/最小/任意計測データ保存機能
・リラティブ(偏差データ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル防水温度計 TC-330AWPの型番TC-330AWPのページです。
型番TC-330AWPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル防水温度計 TC-330AWP

デジタル防水温度計 TC-330AWP

    防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A

    防水形ハンディ放射温度計IR-TE2-A

      温度計 本体

      温度計 本体

        テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

        テストー 温度ロガK熱電対針金タイプ2chセット

          温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

          温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

            デジタル温度計 CT1310D(1ch)

            デジタル温度計 CT1310D(1ch)

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

              デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

                テストー 温度ロガK熱電対素線タイプ2chセット

                  テストー 大画面中心温度計 testo108

                  テストー 大画面中心温度計 testo108

                    A&D防水型中心温度計 AD5604C

                    A&D防水型中心温度計 AD5604C

                      カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                      カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                        データロガー(温度タイプ)

                        データロガー(温度タイプ)

                          -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

                          -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

                            メーカー ライン精機 アズワン ライン精機 テストー アズワン アズワン ライン精機 テストー 三商 三商 三商 テストー エスコ
                            通常価格 21,237円 23,000円 14,616円 51,702円 38,431円 11,693円 26,796円 46,821円 18,000円 14,000円 12,100円 28,000円 16,894円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   1日目   7日目   7日目~   1日目   1日目   9日目   4日目   2日目   2日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 中心温度計 - 中心温度計 - - - 温湿度計 - - - - 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -160~1372 - -160~1372 - - - 0~80 - - - - - -50~300
                            防滴・防水機能 防水 - - - - - - - - - - なし 防水
                            確度 0~199.9℃:±(指示値の0.1%+0.7℃)、- 0.1℃以下:±(指示値の0.2%+1℃)、200℃以上:±(指示値の0.2%+1℃) - 0℃~+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃ - - - - - - - - - -
                            測定周期 約0.5秒 - 0.5秒 - - - - - - - - - -

                            デジタル防水温度計 TC-330AWPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました