(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライモールR-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライモールR-3【1~6個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,750円 ~ 15,955円
税込価格
3,025円 ~ 17,551円

【特長】・超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。・速乾性、超薄膜(約2ミク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

特長

  • 速乾性、超薄膜(約2ミクロン)のため、油の染み出し等による打ち捨て数が、従来の専用防錆剤に比べて約1/4以下。
  • ほぼ完璧な水置換性(金属表面の水分や湿気を追い出し、寄せつけない作用)と抜群の浸透力を実現。
  • 屋内で10ヶ月以上の防錆効果を持続。
  • ショットロス減少で、生産性が向上。
  • 使用量も少なくてすみ、たいへん経済的。
  • 被脱脂性に優れ、あらゆる洗浄剤で容易に脱脂ができる。
  • 安定した不活性化合物なので、人体には全く無害。
  • PRTR法に非該当。
  • 外観(色):淡黄色透明。
  • 危険物等級:第四類第一石油類。

成分

石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他

 

 

使用法

  • ドライモールR-3をスプレーする。
  • 作業終了直後の金型残熱時(約130℃以上)は、防錆力が低下するので、使用を避ける。
  • ワークへスプレーして下さい※作業終了直後の金型残熱時(約130℃以上)は、防錆力が低下しますので、使用を避けて下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本

4個

2,750( 3,025円 )

3日目

1箱(6本)

1パック

6個入り

15,955( 17,551円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
・速乾性、超薄膜(約2ミクロン)のため、油の染み出し等による打ち捨て数を削減。
・水置換性と抜群の浸透力を実現。屋内で10ヶ月以上の防錆効果を持続します。
・ショットロス減少で、生産性が向上。使用量も少なくてすみ(処理面積約30~4m2/本)、たいへん経済的です。
・脱脂性に優れ、あらゆる洗浄剤で容易に除去。
【用途】
・ラスチック金型の防錆だけでなく、各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。

(i)ご注意

  • 直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。予告なしに記載内容を変更する場合がございますが、あらかじめご了承下さい。
  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライモールR-3

ドライモールR-3

    ネジトル(強力タイプ)

    ネジトル(強力タイプ)

      デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

      デブコン CORIUM Z161 ベルト鳴き止めスプレー

        住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

        住鉱 ディスク鳴き止め剤 S-15 150ML

          エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

          エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

            タッカーオイル

            タッカーオイル

              エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

              エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                ニューオイルスプレー

                ニューオイルスプレー

                  レガート

                  レガート

                    スーパーオイルスプレー

                    スーパーオイルスプレー

                      シリコーン潤滑剤

                      シリコーン潤滑剤

                        シリコンスプレー 420ml

                        シリコンスプレー 420ml

                          シリコンオイル・スプレー

                          シリコンオイル・スプレー

                            メーカー 日本メカケミカル 横浜油脂工業 ITW 住鉱潤滑剤 エーゼット エーゼット エーゼット ソフト99コーポレーション 中京化成工業 エーゼット コニシ アズワン アズワン
                            通常価格 2,750円 27,891円 3,989円 1,760円 1,273円 614円 550円 670円 6,857円 717円 903円 460円 2,293円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   3日目   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル オイル スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            対応材質 鉄 / アルミ - - - 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 - - - - - - - -
                            有機則 非該当 - 該当 - - - - - - - - - -
                            PRTR 非該当 - 非該当 - - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 - 該当 - - - - - - - - - -

                            ドライモールR-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗布面積はどのくらいでしょうか?
                            A
                            処理面積約150~200㎡/Lと大変経済的です。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました