(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ツールケースベーシック 002105LE
  • SALE 2025/03/31まで

ツールケースベーシック 002105LE (レビュー)

通常価格(税別)
32,933円  特別価格 
税込価格
36,226円  特別価格 
通常出荷日
1日目
カバープレートに多数のポケットがある、ABS素材で耐久性の高いベーシックなツールケース。
【特長】
・カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠
・人間工学に基づく安定したハンドル
・アルミ製フレーム
・ABS 素材を使用した頑丈な仕様、ブラック
・ふたの中に書類入れがあります
・汚れをはじくPP中空シートを素材にした、取り外し可能な2枚のツールパネル(21個のツールポケット付き)
・3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定
・ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム
・高さ 55 mm のベーストレイは仕切りで更に分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます
【用途】
・工具箱

ツールケースベーシック 002105LEのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    KNIPEXの収納に
    評価 5.0満足度:5.02021/05/01
    KNIPEXばっかり収納させています。
    30本ぐらい入るのですごい重たくなりますが、それでも変形せずに持ち運び出来るので非常に使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    出張用工具箱
    評価 5.0満足度:5.02017/12/16
    出張用に工具箱を探していました。機械メンテナンスの工具用です。
    ポケットが多くとても使いやすいです。また、深さもある為、思った以上に
    収納出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールケースベーシック 002105LE

ツールケースベーシック 002105LE

    ステンレス工具箱 SSC-500W

    ステンレス工具箱 SSC-500W

      ステンレス工具箱

      ステンレス工具箱

        400x230x180mm 工具箱(中皿付)

        400x230x180mm 工具箱(中皿付)

          プロツールボックス TTB-905

          プロツールボックス TTB-905

            ノベルティボックス

            ノベルティボックス

              ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

              ツールボックス“STUFF SeMi Profi”

                IRIS 小物ケース

                IRIS 小物ケース

                  工具ケース

                  工具ケース

                    ハードケース

                    ハードケース

                      メーカー クニペックス SK-11 SK-11 エスコ トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) PATROL アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                      通常価格 32,933円 6,750円 3,564円 2,820円 4,655円 1,300円 1,937円 1,562円 3,148円 3,693円
                      通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      外寸(mm) W465×D410×H200 W505×D230×H255 W380×D160×H180 400(W)×230(D)×180(H) 442×238×207 297×180×126 - - - 450×230×220
                      内寸(mm) W440×D350×H180 - - 378(W)×188(D)×78(H) 413×200×160 W286×D153×H62 - - - 400×170×180
                      トラスココード 496-6449 - - - - - - - - -
                      耐荷重(kg) 15 - - - - - - - - -
                      重量(kg) 5.68 - - - - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。