使用頻度の高い精密軸用・穴用スナップリングプライヤーセット(4本組)【特長】・...
00 19 57
商品品番 | 数量 | スタイル | φmm | 重量 (g) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
00 19 57 | 精密スナップリングプライヤーセット 4パーツ | 665 | ||||
48 11 J1 | 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング | 1 | ストレートな先端部 | 12-25 | ||
48 11 J2 | 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング | 1 | ストレートな先端部 | 19-60 | ||
49 11 A1 | 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング | 1 | ストレートな先端部 | 10-25 | ||
49 11 A2 | 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング | 1 | ストレートな先端部 | 19-60 |
使用頻度の高い精密軸用・穴用スナップリングプライヤーセット(4本組)
【特長】
・ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製。
・調整できる便利なクイックロック付き。
・ストレートヘッド。
・長時間使用における高負荷に耐える。
・ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上。
【用途】
・簡単に軸/穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能。
精密スナップリングプライヤーセット 001957の型番001957のページです。
型番001957に関する仕様情報を記載しております。