(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリッププライヤー 精密機械用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリッププライヤー 精密機械用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,329円 ~ 6,004円
税込価格
4,762円 ~ 6,604円

【特長】・エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー。・...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • くわえ部長さ(mm):
    27
  • 全長(mm):
    125
  • グリップ材質:
    プラスチックコーティング
  • 先端幅(mm):
    2

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

時計細工用アジャスティングプライヤー:関連画像

寸法図

  • 精密機械用
  • 部品をつかむ/曲げる/調整する作業に最適
  • 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • ハンドル:プラスチックコーティング
  • スタイル:広い平口
  • つかみ面:フラット
  • 長さ:125mm
時計細工用アジャスティングプライヤー:関連画像

37 13 125

  • プライヤー:クロムメッキ処理
  • A:12.5mm
  • B:27.0mm
  • D:7.0mm
  • E:2.0mm
  • F:5.5mm
  • 重量:71g
時計細工用アジャスティングプライヤー:関連画像

37 23 125

  • プライヤー:クロムメッキ処理
  • A:12.5mm
  • B:27.0mm
  • D:7.0mm
  • E:2.0mm
  • F:2.0mm
  • 重量:72g
時計細工用アジャスティングプライヤー:関連画像

37 33 125

  • プライヤー:クロムメッキ処理
  • A:12.0mm
  • B:27.0mm
  • D:7.0mm
  • E:2.0mm
  • F:1.6mm
  • 重量:78g
時計細工用アジャスティングプライヤー:関連画像

37 41 125

  • プライヤー:黒く亜鉛合金メッキ処理
  • A:14.5mm
  • B:27.0mm
  • D:8.0mm
  • E:2.0mm
  • F:1.0mm
  • 重量:76g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
ジョイント部の幅(mm)
先端厚さ(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773043638
-
76
12.5
5.5
ヘッド仕上げ:クロームメッキ

1個

6,004( 6,604円 )

2日目

4003773043645
-
72
12.5
2.0
ヘッド仕上げ:クロームメッキ

1個

5,136( 5,650円 )

1日目

4003773016960
-
78
12
1.6
ヘッド仕上げ:クロームメッキ

1個

5,136( 5,650円 )

2日目

4003773035152
786-7506
76
14.5
1.0
ヘッド仕上げ:黒防錆コート、磨き

1個

4,329( 4,762円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー。
・精密に研削された先端。
・滑らかな掴み面。
・エッジは慎重にばり取りされている。
・ラップジョイント。
・高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。フラットなつかみ面で部品に傷をつけない。
・エッジは慎重にばり取り済。
・2枚合わせジョイント。
・鍛造で大変頑丈。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
【用途】
・掴み、保持、曲げ、調整作業用。
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリッププライヤー 精密機械用

グリッププライヤー 精密機械用

    エレクトロニクスプライヤー

    エレクトロニクスプライヤー

      プロホビーワイヤーループプライヤー

      プロホビーワイヤーループプライヤー

        ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

        ESDエレクトロニクスプライヤー (3512・3522・3532・3542)

          ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

          ESD エレクトロニクスプライヤー 3412・3422・3432

            ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

            ニードルノーズプライヤー(ストレート・45°先曲がり)

              三枚合せフラットノーズプライヤ

              三枚合せフラットノーズプライヤ

                精密電工グリッププライヤー

                精密電工グリッププライヤー

                  アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                  アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200

                    ロングノーズプライヤー

                    ロングノーズプライヤー

                      丸ペンチ 2205-140・2205-160

                      丸ペンチ 2205-140・2205-160

                        メーカー クニペックス クニペックス KEIBA クニペックス クニペックス クニペックス トップ工業 クニペックス クニペックス トラスコ中山 クニペックス
                        通常価格 4,329円 4,388円 5,069円 6,974円 8,408円 5,072円 5,050円 8,459円 4,336円 1,301円 5,760円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                        呼び寸法 125 - 100 115 130 160 130 130 200 160 -
                        くわえ部長さ(mm) 27 - - - 19 55 - - - - -
                        全長(mm) 125 - - 115 130 160 - 130 200 - -
                        グリップ材質 プラスチックコーティング - - ESD ESD - - コンフォート プラスチックコーティング - コンフォート
                        先端幅(mm) 2 - - - - - - - - - -

                        グリッププライヤー 精密機械用のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました