(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライヤーレンチ 8605-150S02

プライヤーレンチ 8605-150S02

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,797円
税込単価
15,177円

・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。・つかみ面は常...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 口の開き(mm):
    27
  • 口開調節(段):
    14
  • グリップ:
    あり
  • JANコード:
    4003773071785
  • トラスココード:
    752-1669
  • 全長(mm):
    150
  • 重量(g):
    206
  • スライド調節機構:
    あり
  • 寸法B1(mm):
    4.7
  • 寸法B2(mm):
    7.0
  • 寸法B3(mm):
    10.5
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ
  • ハンドル仕様:
    コンフォート

型番

8605-150-S02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8605-150-S02

1個

13,797( 15,177円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
・つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
・平行なジョーの遊びによって、最大の開口幅の全範囲を無段階に掴めます。
・てこの原理を最大限発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
・鍛造により大変頑丈です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
・ザラツキのあるアゴでしっかりホールドし、インシュロックの取り外しに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プライヤーレンチ 8605-150S02の型番8605-150-S02のページです。
型番8605-150-S02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プライヤーレンチ 8605-150S02

プライヤーレンチ 8605-150S02

    落下防止プライヤーレンチ 8605-250TBK

    落下防止プライヤーレンチ 8605-250TBK

      ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8703

      ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8703

        プライヤーレンチ 8603

        プライヤーレンチ 8603

          ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)

          ウォーターポンププライヤー (コブラ・オートマチック)

            ホースクリッププライヤー

            ホースクリッププライヤー

              ウォーターポンププライヤー (コブラ・エキストラスリム)

              ウォーターポンププライヤー (コブラ・エキストラスリム)

                46mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)

                46mm/250mm プライヤーレンチ(グリップ付)

                  プライヤーレンチ(SB) 8603-125

                  プライヤーレンチ(SB) 8603-125

                    ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8702

                    ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8702

                      ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8705-250・8705-300

                      ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8705-250・8705-300

                        メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス エスコ クニペックス クニペックス クニペックス
                        通常価格 13,797円 12,496円 7,760円 10,537円 7,874円 10,186円 7,466円 12,860円 9,531円 7,235円 10,203円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   18日目   4日目   2日目   1日目   1日目~   1日目~  
                        呼び寸法 150 250 - - - 180 - - 125 - -
                        口の開き(mm) 27 - - - 50 - 32 - - - -
                        口開調節(段) 14 - - - 25 - - - 11 - -
                        グリップ あり あり あり - あり あり あり - あり あり -
                        JANコード 4003773071785 - - - 4003773035473 - 4003773061328 - 4003773077688 - -

                        プライヤーレンチ 8605-150S02のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        機械部品の組み立て
                        評価 5.0満足度:5.02020/06/18
                        あごの部分にレーザーでメッシュ状の焼き入れ加工がしてあるので、対象物に対して滑りにくいのですが、逆に傷をつけてしまうことがあるので注意が必要です。つくりはクニペックスのプライヤーレンジなのでしっかりとしています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました