(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,984円 ~ 8,015円
税込価格
7,682円 ~ 8,817円

長時間使用における高負荷に耐える穴用精密スナップリングプライヤーです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    穴用
  • 爪形状:
    ストレート(直)
  • 本体材質:
    焼入れクロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:
    ソフトプラスチック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様と特長

先端部の品質

簡単で確実な取付け:高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっている。

精密で長持ち

先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製を使用。これにより、先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐える。この先端部は、1回の過負荷では、従来のプライヤーに比べて30%安定。同時に取付けのアクセスに優れる。動的負荷の場合、この先端部は、最大10倍も大きな抵抗力を有している。精密スナップリングプライヤーの場合、先端部は冷間鍛造により固定。正しい使い方をすれば、先端部が失くなることはない。

  • 本体:黒染め
  • ハンドル:ソフトプラスチックによる滑り止めコーティング
穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J:関連画像

4831-J2

4831-J1

  • ボアの直径:φ12-25(直径12-25mm)
  • 先端:φ1.3(直径1.3mm)
  • 重量:105g
  • 長さ:140mm

4831-J2

  • ボアの直径:φ19-60(直径19-60mm)
  • 先端:φ1.8(直径1.8mm)
  • 重量:175g
  • 長さ:180mm

使用イメージ

穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J:関連画像

圧着によるポジティブ結合

商品情報を表示

型番リスト

型番
適用リングサイズ(mm)
先端爪径(mm)
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12~25
1.3
150
4003773073864
831-4565
140
105

1個

6,984( 7,682円 )

2日目

19~60
1.8
175
4003773073871
831-4566
180
175

1個

8,015( 8,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間使用における高負荷に耐える穴用精密スナップリングプライヤーです。
【特長】
・簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができる。
・イモネジで簡単に調整でき、ストッパー付きで開きすぎや縮めすぎを防ぐ。
・先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。
・スクリュージョイントを採用しており、滑らかに動作。
・先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持。
・プライヤー本体の材質は焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
・ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密。
・ハンドルには滑り止めのソフトプラスチックカバー付き。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J

穴用精密スナップリングプライヤー 4831-J

    穴用精密スナップリングプライヤー

    穴用精密スナップリングプライヤー

      穴用精密スナップリングプライヤー 4811-J

      穴用精密スナップリングプライヤー 4811-J

        穴用スナップリングプライヤー 4413-J

        穴用スナップリングプライヤー 4413-J

          軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

          軸用精密スナップリングプライヤー 4931-A1/A2

            穴用スナップリングプライヤー 4421-J

            穴用スナップリングプライヤー 4421-J

              軸用スナップリングプライヤー 4631-A

              軸用スナップリングプライヤー 4631-A

                穴用スナップリングプライヤー 4411-J0~4411-J4

                穴用スナップリングプライヤー 4411-J0~4411-J4

                  穴用スナップリングプライヤー 4431

                  穴用スナップリングプライヤー 4431

                    軸用スナップリングプライヤー 4611-A

                    軸用スナップリングプライヤー 4611-A

                      軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01

                      軸用精密スナップリングプライヤー 4941-A01

                        穴用スナップリングプライヤー 4423-J

                        穴用スナップリングプライヤー 4423-J

                          スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)

                          スナップリングプライヤ(曲爪・直爪)

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス ロブテックス
                            通常価格 6,984円 7,165円 4,553円 4,287円 7,479円 3,886円 4,225円 3,453円 3,958円 3,220円 7,229円 4,399円 2,700円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            軸・穴 穴用 穴用 穴用 穴用 軸用 穴用 軸用 穴用 穴用 軸用 軸用 穴用 -
                            爪形状 ストレート(直) - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 焼入れクロムバナジウム鋼 - - - - - - - - - - - -
                            グリップ材質 ソフトプラスチック ソフトプラスチックコーティング ソフトプラスチックコーティング プラスチックコーティング ソフトプラスチックコーティング プラスチックコーティング プラスチックコーティング プラスチックコーティング プラスチックコーティング プラスチックコーティング ソフトプラスチックコーティング プラスチックコーティング -

                            穴用精密スナップリングプライヤー 4831-Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 4831-J1と4831-J2それぞれの最大まで開いたときの先端部の開き代を教えてください。
                            A
                            最大まで開いたときの先端部の開き代は実測値となりますが、4831-J1が約26mm、4831-J2が約32mmです。

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました