(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,113円
税込単価
12,224円

・ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。・てこの...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    240
  • くわえ部すべり止め加工:
    あり
  • グリップ種類:
    プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
  • JANコード:
    4003773071952
  • 全長(mm):
    240
  • 重量(g):
    435
  • 硬線切断能力(mm):
    3.0
  • 中硬線切断能力(mm):
    4.6
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:黒防錆コート、磨き

型番

0911-240 解除

Loading...

0911-240
使用例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0911-240

1個

11,113( 12,224円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。
・てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。
・ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。
・鍛造により大変頑丈です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
・圧着機能付(裸端子・絶縁裸端子対応)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240の型番0911-240のページです。
型番0911-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240

架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240

    電工ペンチ CMP-200

    電工ペンチ CMP-200

      エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

      エレクトロプライヤーコンフォート(スプリング付SB) 1392-200

        エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200

        エレクトロプライヤー(オープンスプリング付SB) 1391-200

          電気技師用ペンチ 1301・1302・1305

          電気技師用ペンチ 1301・1302・1305

            電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

            電工職人ペンチ(圧着機能付) 3300-225

              エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200

              エレクトロプライヤーコンフォート(SB) 1382-200

                電工パワーペンチ(圧着機能付)

                電工パワーペンチ(圧着機能付)

                  万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

                  万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105

                    電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

                    電工パワーペンチ(圧着機能付) 3000Z-225

                      万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

                      万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106

                        メーカー クニペックス TONE クニペックス クニペックス クニペックス フジ矢 クニペックス スリーピークス技研 フジ矢 フジ矢 フジ矢
                        通常価格 11,113円 5,000円 11,946円 11,110円 8,619円 4,737円 11,197円 4,697円 3,682円 6,865円 4,236円
                        通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        呼び寸法 240 200 200 200 160 225 200 - 250 225 225
                        くわえ部すべり止め加工 あり - - - - あり - - - あり -
                        グリップ種類 プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) - コンフォート プラスチックコーティング - 樹脂 コンフォート エラストマー樹脂 - - -
                        JANコード 4003773071952 - 4003773075318 4003773075301 - - 4003773075080 - - - -
                        全長(mm) 240 - 200 200 160 - 200 - - - -

                        架線工事用強力ペンチ(圧着付) 0911-240のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました