(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンピングシステムプライヤー 9743-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリンピングシステムプライヤー 9743-05

通常単価(税別)
35,175円
税込単価
38,693円

・ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。・確実に平行圧着します。・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4003773031031
  • トラスココード:
    478-7331
  • 全長(mm):
    200
  • 重量(g):
    618
  • グリップ種類:
    コンフォート
  • クリンピング能力(mm2):
    裸端子:0.5-6.0
  • クリンピング能力(AWG):
    裸端子:20-10
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き

型番

9743-05 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9743-05

1個

35,175( 38,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。
・確実に平行圧着します。
・精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。
・てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
・ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。
・より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。
・負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
・ダイス(圧着アゴ)付属(プラグ幅4.8+6.3mm)。
・ケースは付属しません。
・裸端子圧着用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリンピングシステムプライヤー 9743-05の型番9743-05のページです。
型番9743-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンピングシステムプライヤー 9743-05

クリンピングシステムプライヤー 9743-05

    クリンピングシステムプライヤー 9743-200A

    クリンピングシステムプライヤー 9743-200A

      圧着ペンチ 9752

      圧着ペンチ 9752

        圧着ペンチ 9752-50

        圧着ペンチ 9752-50

          エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

          エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

            エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

              圧着工具 9721-215

              圧着工具 9721-215

                圧着グリッププライヤ

                圧着グリッププライヤ

                  1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

                  1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(ファストン端子用)

                    圧着プライヤー 9722-240

                    圧着プライヤー 9722-240

                      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

                      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781

                        エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

                        エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771

                          メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス エスコ クニペックス クニペックス クニペックス
                          通常価格 35,175円 23,005円 21,531円 21,853円 8,746円 40,798円 5,596円 21,771円 3,120円 6,134円 10,209円 8,244円
                          通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          JANコード 4003773031031 4003773071587 - - 4003773060185 - - 4003773006503 - 4003773070733 4003773019794 4003773012740
                          トラスココード 478-7331 478-7366 - - 478-7625 - - - - 446-9739 478-7633 478-7617
                          全長(mm) 200 200 250 220 180 180 215 215 - 240 180 180
                          重量(g) 618 574 - - 242 - - 525 - 300 240 265
                          グリップ種類 コンフォート コンフォート - コンフォート コンフォート コンフォート プラスチックスリーブ - - コンフォート プラスチックコーティング プラスチックコーティング

                          クリンピングシステムプライヤー 9743-05のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました