(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密電工ニッパー 7962-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密電工ニッパー 7962-125

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,670円
税込単価
17,237円

【特長】・プライヤーは黒く表面処理されています。ヘッドは研磨されています。複数...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • JANコード:
    4003773065142
  • 全長(mm):
    125
  • 重量(g):
    58
  • 軟線切断能力(mm):
    0.1~1.3
  • 中硬線切断能力(mm):
    0.8
  • 口先の長さ(mm):
    11
  • ジョイント部の幅(mm):
    11
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き。ハンドル仕様:コンフォート

型番

7962-125 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7962-125

1個

15,670( 17,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライヤーは黒く表面処理されています。ヘッドは研磨されています。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル先細ヘッド
・エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー
・非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします
・高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC
・従来のエレクトロニクスプライヤーよりも約20%軽重量
・ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です
・スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます
・人間工学に基づきデザインされた、複数の材質で作られた最適なハンドルカバー
・ボールベアリング・クロム鋼、鍛造品、多段階油焼き入れ
・ワイヤーキャッチ付きで、切断したワイヤーが飛び散ることがありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密電工ニッパー 7962-125の型番7962-125のページです。
型番7962-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密電工ニッパー 7962-125

精密電工ニッパー 7962-125

    エレクトロニクスニッパー 7922

    エレクトロニクスニッパー 7922

      エレクトロニクスニッパー 7702-130

      エレクトロニクスニッパー 7702-130

        エレクトロニクスニッパー 7891-125

        エレクトロニクスニッパー 7891-125

          精密ニッパー N-55

          精密ニッパー N-55

            スーパーニッパー 7831-125

            スーパーニッパー 7831-125

              エレクトロニクスニッパー 7732-115

              エレクトロニクスニッパー 7732-115

                エレクトロニクスニッパー 7722-115

                エレクトロニクスニッパー 7722-115

                  エレクトロニクスニッパー 7752-115

                  エレクトロニクスニッパー 7752-115

                    エレクトロニクスニッパー 7803-125

                    エレクトロニクスニッパー 7803-125

                      エレクトロニクスニッパー 7712-115

                      エレクトロニクスニッパー 7712-115

                        エレクトロニクスニッパー 7871-125

                        エレクトロニクスニッパー 7871-125

                          メーカー クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス ホーザン クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス クニペックス
                          通常価格 15,670円 13,416円 9,953円 4,974円 6,698円 4,566円 8,619円 9,383円 9,096円 4,804円 9,608円 5,695円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          呼び寸法 125 - 130 125 100 125 115 115 115 125 115 125
                          JANコード 4003773065142 - 4003773039341 4003773065081 - 4003773039778 4003773013952 4003773027973 4003773040750 4003773011972 4003773043768 4003773013983
                          全長(mm) 125 - 130 125 - 125 115 115 115 125 115 125
                          重量(g) 58 - 125 63 - 55 80 85 80 45 80 50
                          軟線切断能力(mm) 0.1~1.3 - 0.3~2 0.2~1.6 - 0.2~1.0 0.3~1.3 0.3~1.3 0.3~1 0.2~1.6 0.3~1.6 0.2~1.6

                          精密電工ニッパー 7962-125のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました