(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
国内・海外兼用 2口電源コンセント/4口電源タップ Aタイプ 2USB
  • 数量スライド割引

国内・海外兼用 2口電源コンセント/4口電源タップ Aタイプ 2USB (レビュー)

通常価格(税別)
2,130円
税込価格
2,343円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ACコンセントとUSB2ポートで最大4~6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。
・ACコンセントは合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。)
・最大2口USBポートは手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。

(i)ご注意

  • 本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
  • 本製品に充電ケーブルは付属しておりません。USBポートをご使用の際は、その機器の純正ケーブルをご用意ください。機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。

国内・海外兼用 2口電源コンセント/4口電源タップ Aタイプ 2USBのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スマホ・タブレット充電にちょうどよい
    評価 4.0満足度:4.02019/03/19
    usb差し込み口が2系統あるのがよいです。差しっぱなしにして使うことをおすすめします。2穴のピッチが狭いので2穴とも差さっていると抜きにくいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スマホやタブレットの充電
    評価 5.0満足度:5.02019/03/06
    2種類のUSBケーブルを繋ぎっぱなしで使える。スイッチ付コードを使用してコンセントに差しっぱなし・重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。