(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,527円
税込単価
12,680円

・べベルの全くないフラットなニッパーです。・プラスチックやPEラインなどをスパ...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • JANコード:
    4003773078456
  • トラスココード:
    766-6551
  • 全長(mm):
    125
  • 重量(g):
    58
  • 軟線切断能力(mm):
    0.1~1.3
  • 口先の長さ(mm):
    11
  • ジョイント部の幅(mm):
    11
  • 仕様:
    ヘッド仕上げ:磨き。ハンドル仕様:ESD

型番

7942-125ZESD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7942-125ZESD

1個

11,527( 12,680円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・べベルの全くないフラットなニッパーです。
・プラスチックやPEラインなどをスパッと切断。
・ボールベアリングスチール採用でベベル無しでも長寿命。
・静電気放電(ESD)タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESDの型番7942-125ZESDのページです。
型番7942-125ZESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD

ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESD

    エレクトロニクスニッパー 7942-125Z

    エレクトロニクスニッパー 7942-125Z

      ミニチュアニッパー N-35

      ミニチュアニッパー N-35

        ラバーグリップニッパー

        ラバーグリップニッパー

          メカトロニッパ

          メカトロニッパ

            弱電用ニッパ EN-21S

            弱電用ニッパ EN-21S

              メーカー クニペックス クニペックス ホーザン ANEX 室本鉄工 KTC(京都機械工具)
              通常価格 11,527円 11,411円 3,150円 2,100円 4,680円 3,341円
              通常出荷日 2日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
              呼び寸法 125 125 125 125 125 125
              JANコード 4003773078456 4003773078449 - - - -
              トラスココード 766-6551 766-6543 - - - -
              全長(mm) 125 125 - - - -
              重量(g) 58 58 - - - -

              ESD エレクトロニクスニッパー 7942-125ZESDのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました