(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁精密ピンセット 9227-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁精密ピンセット 9227-61

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,649円
税込単価
6,214円

・材質は非磁性ステンレスバネ鋼。・DIN EN/IEC60900基準に適合して...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    130
  • 質量(g):
    32
  • JANコード:
    4003773054757
  • 仕様:
    ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)
  • 特長:
    ヘッド仕上げ:つや消しニッケルメッキ
  • 材質:
    ステンレス

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9227-61

1個

5,649( 6,214円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・材質は非磁性ステンレスバネ鋼。
・DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
・とても精密な組み立て作業に。
・先端が大変スリムな形状です。
・つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁精密ピンセット 9227-61の型番9227-61のページです。
型番9227-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁精密ピンセット 9227-61

絶縁精密ピンセット 9227-61

    絶縁ピンセット 9227-62

    絶縁ピンセット 9227-62

      絶縁先曲がりラジオペンチ

      絶縁先曲がりラジオペンチ

        カッター付き 絶縁ラジオペンチ

        カッター付き 絶縁ラジオペンチ

          絶縁ラジオペンチ 2506-160

          絶縁ラジオペンチ 2506-160

            メーカー クニペックス クニペックス トラスコ中山 クニペックス クニペックス
            通常価格 5,649円 4,495円 5,403円 8,081円 5,174円
            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            全長(mm) 130 150 - 200 160
            質量(g) 32 35 - 215 150
            JANコード 4003773054757 4003773054764 - - 4003773012443
            仕様 ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み) ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み) - - -
            特長 ヘッド仕上げ:つや消しニッケルメッキ ヘッド仕上げ:つや消しニッケルメッキ - - -

            絶縁精密ピンセット 9227-61のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました