(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューターミニエイト ファイルユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューターミニエイト ファイルユニット

通常価格(税別)
114,396円 ~ 136,742円
税込価格
125,836円 ~ 150,416円

【特長】・高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リューターミニエイト ファイルユニット 仕様01
  • 写真のホルダー(P7003)は標準付属です。
  • 先端工具は別売です。
型番ストローク幅
(mm)
前後動回数
(回/SEC)
入力電圧
(DCV)
無負荷電流
(DCA)
最大負荷電流
(A)
最大入力
(W)
質量
(g)
RE-18A1.516.6~1333.5~300.132.880350
RE-10A1.016.6~1333.5~300.132.880350

外形図

リューターミニエイト ファイルユニット 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大振幅
最大トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
9.3

1個

136,742( 150,416円 )

1日目

1.5
9.9

1個

114,396( 125,836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適している。
・前後方向の振幅が1.5mmと1.0mmの一定で精密な加工に適している。
・レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利。
・工具軸径MAXφ3.5。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューターミニエイト ファイルユニット

リューターミニエイト ファイルユニット

    ファインベルトサンダー アタッチメント KBS-101

    ファインベルトサンダー アタッチメント KBS-101

      90°アングル アタッチメント EIC-300

      90°アングル アタッチメント EIC-300

        電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

        電動グラインダー用着脱型モーター (1500~15000)

          ファインベルトサンダー アタッチメント

          ファインベルトサンダー アタッチメント

            ミニモ ベルトアーム H81

            ミニモ ベルトアーム H81

              50°アングル アタッチメント EKC-300

              50°アングル アタッチメント EKC-300

                精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                精密電動マイクログラインダ 標準セット(モータタイプ)

                  ミニモ ベルトアーム H82

                  ミニモ ベルトアーム H82

                    電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                    電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

                      電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

                      電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

                        精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                        精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

                          マキシマ80トルクハンドピース

                          マキシマ80トルクハンドピース

                            メーカー 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ミニター ナカニシ E-FORCE ミニター 浦和工業 浦和工業 E-FORCE アルゴファイルジャパン
                            通常価格 114,396円 48,354円 34,631円 25,631円 51,301円 9,960円 36,497円 107,247円 10,298円 33,381円 4,802円 97,501円 29,453円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   8日目   7日目   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 関連品 本体 セット 関連品 - 関連品 セット -
                            種類 前後運動式 ベルト式 ハンドピース - - - ハンドピース - - - - ハンドピース -
                            全長(mm) 201.8(本体) 185 - - - - - - - - - - 150
                            外径(mm) 31.6 - - - - - - - - - - - 26
                            往復数(min-1) 16.6~133回/sec - - - - - - - - - - - -

                            リューターミニエイト ファイルユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました