(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニエイト スイングユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ミニエイト スイングユニット

通常価格(税別)
95,931円
税込価格
105,524円

【特長】・減速ジョイントを取付けることにより、先端が左右方向に振動し、狭い溝や...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 装着コレット(mm):
    1.5~4.7
  • 外径(mm):
    31.6
  • 最大振幅:
    1.6
  • グリップ径(mm):
    31.6

型番

LEM-08WA 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番振幅
(mm)
振幅回数
(回/SEC)
入力
電圧
(DCV)
無負荷
電流
(DCA)
最大負荷
電流
(A)
最大停止
トルク
(N・cm)
最大
入力
(W)
質量
(g)
寸法(mm)
LL1L2L3
LEM-08WA0~1.617~1333.5~300.132.89.480330173.383.589.8-
LEM-30JWA0~1.66~1251~300.35430.080425217.383.589.844.0

外形図

リューター ミニエイト スイングユニット 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

リューター ミニエイト スイングユニット 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
全長(mm)
往復数(min-1)
付属品
入力電圧(DCV)
無負荷電流(A)
最大負荷電流(A)
最大トルク(N・cm)
重量(g)
付属品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LEM-08WA

左右運動式
173.3(本体)
17~133回/sec
3.5~30
0.13
2.8
9.4
330
HW75 附属工具 P4002、W3001、W5001、W5004 各1

1個

95,931( 105,524円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・減速ジョイントを取付けることにより、先端が左右方向に振動し、狭い溝や奥まった部分の磨き作業に最適です。
・手元スイッチ搭載型です。
・独特のV溝チャック方式でφ1.5~φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
【用途】
・パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ミニエイト スイングユニット

リューター ミニエイト スイングユニット

    ラスター Emax EVOlution

    ラスター Emax EVOlution

      リューター ミニエイト アングルユニット

      リューター ミニエイト アングルユニット

        90°アングル トルク アタッチメント

        90°アングル トルク アタッチメント

          ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

          ラスター アタッチメント(ポリッシャー)

            ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

            ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

              スイングラスター アタッチメント

              スイングラスター アタッチメント

                マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                マイクログラインダー“スレンダーロータリー”

                  アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

                  アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

                    ファインベルトサンダー アタッチメント

                    ファインベルトサンダー アタッチメント

                      ラスター アタッチメント

                      ラスター アタッチメント

                        リューター ミニエイト ロングユニット

                        リューター ミニエイト ロングユニット

                          マキシマ80トルクハンドピース

                          マキシマ80トルクハンドピース

                            メーカー 日本精密機械工作 ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ミニター ミニター ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン
                            通常価格 95,931円 110,004円 91,712円 48,432円 71,237円 46,420円 56,054円 54,146円 96,087円 51,301円 80,215円 81,789円 29,453円
                            通常出荷日 9日目   19日目   4日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            装着コレット(mm) 1.5~4.7 - 3 / 2.34 - - - - 2.34 3 - - 3 -
                            外径(mm) 31.6 - 31.6 - - 15 17.5 29 29 - - - 26
                            最大振幅 1.6 - - - - - - - - - - - -
                            グリップ径(mm) 31.6 - 31.6 - - - - - - - - - -

                            リューター ミニエイト スイングユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました