(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニエイト アングルユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEM-15GLA
リューター ミニエイト アングルユニット グラインダー

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
91,712円 ~ 112,590円  特別価格 
税込価格
100,883円 ~ 123,849円  特別価格 

特長】・高トルクで、小型・軽量90°、120°アングルヘッドにより、狭い部分の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 装着コレット(mm):
    3 / 2.34
  • 外径(mm):
    31.6
  • 付属品:
  • グリップ径(mm):
    31.6

型番

LEM-15GLA 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番無負荷回転数
(min-1
入力電圧
(DCV)
無負荷電流
(DCA)
最大負荷電流
(A)
最大停止トルク
(N・cm)
最大入力
(W)
質量
(g)
寸法(mm)
LL1L2L3
LEM-15GLA950~14,2002~300.1449.380390169.880.089.8-
LEM-30JGLA250~7,4001~300.35430.080485213.880.089.844.0

外形図

リューター ミニエイト アングルユニット 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
無負荷回転数(min-1)
全長(mm)
入力電圧(DCV)
無負荷電流(A)
最大負荷電流(A)
最大トルク(N・cm)
重量(g)
付属品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LEM-15GLA

回転式
950~14200
169.8(本体)
2~30
0.14
4
9.3
390
適用コレットチャック Pシリーズ φ2.34、φ3.0標準付属

1個

97,726円

95,556

( 105,112円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

特長】
・高トルクで、小型・軽量90°、120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
・平面や曲面の磨き作業に最適です。
・手元スイッチ搭載型です。
・セットリングを回すだけで、先端工具の着脱が行えます(ワンタッチ着脱機能)。
・ロックリングにより、ハンドピースとモーターの着脱がワンタッチで行え、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
・パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
【用途】
・ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。
・軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ミニエイト アングルユニット

リューター ミニエイト アングルユニット

    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

      カーバイド切削/シェーピングホイール

      カーバイド切削/シェーピングホイール

        SPH砥石 #80

        SPH砥石 #80

          各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

          各種スチールカッター 木工・プラスチックカッター シングルカット 軸径φ3.0

            リューター ミニエイト スイングユニット

            リューター ミニエイト スイングユニット

              木彫ストロークヘッド

              木彫ストロークヘッド

                電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                  アングルグラインダー“アングロン”

                  アングルグラインダー“アングロン”

                    プレモ ハンドピース

                    プレモ ハンドピース

                      フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

                      フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0

                        リューターフットコントローラー

                        リューターフットコントローラー

                          カーバイトカッター

                          カーバイトカッター

                            メーカー 日本精密機械工作 ミニター DREMEL ミニター ナカニシ 日本精密機械工作 サンフレックス 浦和工業 ミニター ミニター ナカニシ 日本精密機械工作 東京オートマック
                            通常価格 91,712円 5,270円 3,400円 7,349円 4,800円 95,931円 5,512円 2,666円 65,537円 19,910円 4,672円 16,400円 7,210円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 本体 - - - 本体 本体 - 関連品 本体 本体 本体 関連品 -
                            装着コレット(mm) 3 / 2.34 - - - - 1.5~4.7 - - 3 3 - - -
                            外径(mm) 31.6 - - - - 31.6 180 - - 27 - - -
                            付属品 - - - - - - - - - - - -
                            グリップ径(mm) 31.6 - - - - 31.6 - - - - - - -

                            リューター ミニエイト アングルユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました