(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター ミニエイト ロングユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター ミニエイト ロングユニット

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
81,789円 ~ 93,773円  特別価格 
税込価格
89,968円 ~ 103,150円  特別価格 

【特長】・小型軽量タイプで握りやすく、超高速回転が必要な奥まった狭い部分の精密...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 装着コレット(mm):
    3
  • 付属品:
  • 付属品詳細:
    適用コレットチャック Pシリーズ φ3.0標準付属

型番

LEM-20LA 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
種類
無負荷回転数(min-1)
全長(mm)
外径(mm)
入力電圧(DCV)
無負荷電流(A)
最大負荷電流(A)
最大トルク(N・cm)
グリップ径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LEM-20LA

-
1000~20000
196(本体部)
27.5
1~30
0.20
4
6.0
77.5
265

1個

83,315円

70,134

( 77,147円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量タイプで握りやすく、超高速回転が必要な奥まった狭い部分の精密・軽切削作業に最適です。
・手元スイッチ搭載型です。
・セットリングを回すだけで、先端工具の着脱が行えます(ワンタッチ着脱機能)。
【用途】
・パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター ミニエイト ロングユニット

リューター ミニエイト ロングユニット

    プレモ ハンドピース

    プレモ ハンドピース

      超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

      超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

        ミニエイト ヘビーユニット

        ミニエイト ヘビーユニット

          リューター ミニエイト スイングユニット

          リューター ミニエイト スイングユニット

            リューターフットコントローラー

            リューターフットコントローラー

              リューター ミニエイト パワーユニット

              リューター ミニエイト パワーユニット

                木彫ストロークヘッド

                木彫ストロークヘッド

                  ミニモ アングロン120ヘッド

                  ミニモ アングロン120ヘッド

                    リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

                    リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                        リューターミニエイト ファイルユニット

                        リューターミニエイト ファイルユニット

                          ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

                          ウラワミニター φ3コレットチャック(UT05専用)

                            メーカー 日本精密機械工作 ミニター ミニター 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 サンフレックス ミニター 日本精密機械工作 ナカニシ 日本精密機械工作 浦和工業
                            通常価格 81,789円 19,910円 1,490円 71,257円 95,931円 16,400円 53,073円 5,512円 48,012円 8,900円 34,631円 114,396円 3,877円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   9日目   4日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 本体 関連品 関連品 - 関連品 関連品 本体 本体 関連品
                            装着コレット(mm) 3 3 - - 1.5~4.7 - - - - - - - -
                            付属品 - - - - - - - - -
                            付属品詳細 適用コレットチャック Pシリーズ φ3.0標準付属 - - - - - モーターホルダ2個、ヒューズ1個 - - - - - -

                            リューター ミニエイト ロングユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました