(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニエイト ヘビーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEM-15HA
ミニエイト ヘビーユニット グラインダー

通常価格(税別)
71,257円 ~ 84,570円
税込価格
78,383円 ~ 93,027円

【特長】・最大軸径φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。・ハードな加工に最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 全長(mm):
    180.8(本体部)
  • 外径(mm):
    31.6
  • 付属品:
  • 最大負荷電流(A):
    4
  • グリップ径(mm):
    89.8
  • 重量(g):
    340

型番

LEM-15HA 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
入力電圧(DCV)
無負荷電流(A)
最大トルク(N・cm)
付属品詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LEM-15HA

1000~15000
2~30
0.14
8.8
適用コレットチャック Hシリーズ φ6.0標準付属

1個

71,257( 78,383円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大軸径φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。
・ハードな加工に最適のハンドピースです。
・先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。
・ハンドピースとモーターの脱着がロックリングキーにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。
・作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニエイト ヘビーユニット

ミニエイト ヘビーユニット

    90°アングル トルク アタッチメント

    90°アングル トルク アタッチメント

      “ロータリーハンドピース”

      “ロータリーハンドピース”

        ロータリーDヘッド

        ロータリーDヘッド

          ゴールドIIモーターユニット

          ゴールドIIモーターユニット

            電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

            電動グラインダーセット/単品コントローラー/単品ハンドピース

              50°アングル アタッチメント KC-300

              50°アングル アタッチメント KC-300

                50°アングル アタッチメント EKC-300

                50°アングル アタッチメント EKC-300

                  ロング アタッチメント

                  ロング アタッチメント

                    マキシマ80トルクハンドピース

                    マキシマ80トルクハンドピース

                      ミニモ エアーヘッド

                      ミニモ エアーヘッド

                        ウラワミニター ハンドピ-ススタンド

                        ウラワミニター ハンドピ-ススタンド

                          リューター ミニペン LP-120

                          リューター ミニペン LP-120

                            メーカー 日本精密機械工作 ナカニシ 浦和工業 サンフレックス 日本精密機械工作 浦和工業 ナカニシ ナカニシ ナカニシ アルゴファイルジャパン ミニター 浦和工業 日本精密機械工作
                            通常価格 71,257円 48,432円 43,766円 5,361円 48,250円 33,381円 34,814円 36,497円 28,613円 29,453円 43,729円 1,209円 63,505円
                            通常出荷日 4日目   8日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 - 関連品 - セット
                            種類 回転式 ハンドピース - - - - 回転式 ハンドピース 回転式 - - - -
                            全長(mm) 180.8(本体部) - 144.5 - - - - - - 150 - - -
                            外径(mm) 31.6 - 27.5 22 - - 12.8 - - 26 - - -
                            付属品 - - - - - - -

                            ミニエイト ヘビーユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました