(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軸付カップ型ブラシ 軸径3m【5個入り】

軸付カップ型ブラシ 軸径3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,551円
税込単価
3,906円

【特長】・高品質のブラシ用材料を厳選しています。・豊富な材料と形状を用意しまし...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B3218

1パック

5個入り

3,551( 3,906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のブラシ用材料を厳選しています。
・豊富な材料と形状を用意しましたので最適なものをご使用下さい。
・研磨・艶出しには研磨剤のご使用をお勧めします。

カタログ

 

Loading...

B3218で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付カップ型ブラシ 軸径3mの型番B3218のページです。
型番B3218に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軸付カップ型ブラシ 軸径3m

軸付カップ型ブラシ 軸径3m

    ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 

    ミニチュア真鍮軸付カップブラシ 

      ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

      ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

        真鍮軸付ホイールブラシ SW

        真鍮軸付ホイールブラシ SW

          真鍮軸付カップブラシ SC

          真鍮軸付カップブラシ SC

            ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

            ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

              ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

              ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1

                #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                #180グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入6NY

                  ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                  ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ 砥粒入

                    ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

                    ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ

                      ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                      ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

                        グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

                        グリット軸付ホイールブラシ 砥粒入#60

                          グリット軸付カップブラシ 砥粒入#180

                          グリット軸付カップブラシ 砥粒入#180

                            メーカー 日本精密機械工作 SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 3,551円 2,533円 1,136円 1,312円 1,169円 1,037円 1,281円 2,065円 2,067円 857円 2,411円 1,905円 1,774円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   6日目   5日目~   5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ カップ型ブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ ホイールブラシ カップ型ブラシ
                            ブラシ長(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 13 - 23 - - 13 13 - - 23 - - -
                            軸径(mm) 3 3 - 6 6 - - 6 3 - 3 6 6
                            毛材 スチール(鋼)線 真鍮線 真鍮線 - 真鍮線 天然毛 ステンレス線 - ナイロン線 天然毛 - ナイロン線 -

                            軸付カップ型ブラシ 軸径3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました