(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K7211
リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット ケイゴウキンヨウチョウコウカッター スパイラルカット

リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット K7211

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

【特長】・アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック...

詳細情報を確認する

Loading...

K7211 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
入数
最高使用回転数(min-1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K7211

シャンク径3mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
3
14
38
-
40000

1個

2,860( 3,146円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
・厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
・Φ3軸それぞれに多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい〈刃径Φ6.0以下はオール超硬です〉。

外形図

K7211の寸法図

K7212の寸法図

K7213の寸法図

K7214の寸法図

K7215の寸法図

K7216の寸法図

K7217の寸法図

K7218の寸法図

K7219の寸法図

K7220の寸法図

K7221の寸法図

K7222の寸法図

K7223の寸法図

K7611の寸法図

K7612の寸法図

K7613の寸法図

K7614の寸法図

K7621の寸法図

K7622の寸法図

K7623の寸法図

K7624の寸法図

K7631の寸法図

K7632の寸法図

K7633の寸法図

K7634の寸法図

K7641の寸法図

K7642の寸法図

K7643の寸法図

K7644の寸法図

K7651の寸法図

K7652の寸法図

K7653の寸法図

カタログ

 

Loading...

K7211で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカットの型番K7211のページです。
型番K7211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット

リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカット

    軽合金用超硬カッター

    軽合金用超硬カッター

      超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204

      超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2201/BC2202/BC2203/BC2204

        超硬アロイカッター アロイカット

        超硬アロイカッター アロイカット

          超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

          超硬カッター 軸径6mmクロスカット円柱

            超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

            超硬カッター 軸径3mmスパイラルカット BC2241/BC2242

              ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2251

              ミニター ミニモ 超硬カッター クロスカット φ3 BC2251

                超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4221/BC4222/BC4223/BC4224

                  超硬カッター 軸径3mmクロスカット

                  超硬カッター 軸径3mmクロスカット

                    超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                    超硬カッター 軸径6mmストレートカット BC4262/BC4263/BC4264/BC4265

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                      超硬カッター 軸径6mmスパイラルカット BC4341~BC4345

                        超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット

                        超硬カッター 軸径2.34mmスパイラルカット

                          超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

                          超硬カッター 軸径6mmクロスカット BC4381/4382/4383/4384

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 2,860円 4,568円 2,449円 2,000円 5,665円 4,070円 3,056円 4,163円 2,687円 6,064円 6,063円 1,650円 5,245円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~  

                            リューター 軽合金用超硬カッター スパイラルカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K7212
                            K7214
                            K7215
                            K7216
                            K7219
                            K7220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 刃先形状 形状 シャンク材質 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            入数 最高使用回転数
                            (min-1)

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            シャンク径3mmスパイラルカットシリンダー型-6.312.7501本入-

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            シャンク径3mmアルミカットシリンダー型オール超硬6.34.743-26000

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            シャンク径3mmスパイラルカットシリンダー先丸型-314381本入-

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            シャンク径3mmアルミカットボール型オール超硬3338-40000

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            シャンク径3mmアルミカットコーン先丸型オール超硬312.738-40000

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            シャンク径3mmスパイラルカットコーン先丸型オール超硬3638-40001

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました