(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)

通常単価(税別)
311,238円
税込単価
342,362円

【特長】ワンタッチでキャブタイヤ・VA線・多芯線の脱皮が行えます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアケーブルストリッパ
  • 空気消費量(cm³/回):
    3000
  • 使用空気圧(MPa):
    0.5~0.6
  • トラスココード:
    802-1412
  • 質量(g):
    14000
  • 高さ(mm):
    169
  • 全長(mm):
    420
  • 幅(mm):
    318

型番

CST100H95 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CST100H95

1個

311,238( 342,362円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチでキャブタイヤ・VA線・多芯線の脱皮が行えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)の型番CST100H95のページです。
型番CST100H95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)

ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)

    ナイル 卓上ストリッパ(CST100L)

    ナイル 卓上ストリッパ(CST100L)

      ナイル 卓上ストリッパ(CST35)

      ナイル 卓上ストリッパ(CST35)

        (メリー印)卓上ストリッパ

        (メリー印)卓上ストリッパ

          ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬タイプ)Z85

          ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬タイプ)Z85

            エアーニッパーブレード スタンダード刃

            エアーニッパーブレード スタンダード刃

              エアーニッパ用替刃

              エアーニッパ用替刃

                ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

                ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

                  ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                  ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                    ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

                    ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

                      (メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

                      (メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

                        角型エアーニッパー

                        角型エアーニッパー

                          スライドエアーニッパー ヨコ型

                          スライドエアーニッパー ヨコ型

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル ベッセル
                            通常価格 311,238円 398,167円 241,619円 316,301円 17,600円 5,794円 5,594円 18,056円 16,940円 21,038円 38,502円 19,518円 23,455円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   13日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ エアケーブルストリッパ エアケーブルストリッパ エアケーブルストリッパ エアケーブルストリッパ - 替刃 替刃 - 替刃 替刃 エアニッパ エアニッパ エアニッパ
                            空気消費量(cm³/回) 3000 5872 850 - - - - - - - - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.5~0.6 0.5~0.6 0.5~0.6 0.5~0.6 - - - - - - - - -
                            トラスココード 802-1412 802-1413 - - - - - 852-3255 852-3248 852-3251 466-0277 - -
                            質量(g) 14000 18000 7400 - - - - 380.000 300 330 1200 - -

                            ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました