(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイル ショットハンマ RH100Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイル ショットハンマ RH100Z

通常単価(税別)
103,875円
税込単価
114,263円

【特長】・ピン・ブッシュ・カラーキャップ・オイルシール等の打ち込み作業の合理化...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 全長(mm):
    328
  • 使用空気圧(MPa):
    0.7
  • 直径(φmm):
    43(グリップ部)、72(タンク部)
  • 空気消費量(cm³/回):
    651
  • 打撃力(N):
    約470
  • トラスココード:
    802-1421
  • 質量(g):
    2100

Loading...

【商品仕様】
<型番:RH100Z>
・単発式
・全長(mm):330
・グリップ部直径(Φmm):43
・タンク部直径(Φmm):72
・空気消費量(立方cm/回):1500
・打撃エネルギー(N-m):約8.82
・使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.7
・材質:アルミ(本体部)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RH100Z

1個

103,875( 114,263円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン・ブッシュ・カラーキャップ・オイルシール等の打ち込み作業の合理化に最適です。
・低速度で強く打撃し、騒音が少なく、打ち損じがありません。
・標準リベットスナップ付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイル ショットハンマ RH100Zの型番RH100Zのページです。
型番RH100Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイル ショットハンマ RH100Z

ナイル ショットハンマ RH100Z

    ダウエルピンプーラ YDP-13

    ダウエルピンプーラ YDP-13

      リベッティングハンマ SBH・BRH用スナップ受

      リベッティングハンマ SBH・BRH用スナップ受

        オートチゼラNBH-400

        オートチゼラNBH-400

          リベッティングハンマ

          リベッティングハンマ

            ダウエルピンプーラ YDP-20

            ダウエルピンプーラ YDP-20

              SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー

              SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー

                ライトピックハンマ(本体)

                ライトピックハンマ(本体)

                  ニューケレンNNK-1000

                  ニューケレンNNK-1000

                    SP エアーハンマー

                    SP エアーハンマー

                      フラックスチッパ(石材彫刻機)

                      フラックスチッパ(石材彫刻機)

                        スケーリングハンマ

                        スケーリングハンマ

                          空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具

                          空気式固着物はくり機 エアーチッパー用先端工具

                            メーカー 室本鉄工 ヨコタ工業 瓜生製作 日本ニューマチック工業 瓜生製作 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー 東空販売 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 不二空機 ヨコタ工業 日東工器
                            通常価格 103,875円 83,076円 493円 35,149円 21,853円 91,384円 1,941円 38,624円 52,624円 22,133円 18,156円 16,787円 2,745円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー - エアハンマー エアハンマー -
                            全長(mm) 328 162 約36 217 - 195 - - 1284 - - 520 -
                            使用空気圧(MPa) 0.7 0.6 - 0.6 0.6 0.6 0.62 0.59 0.6 - 0.63 0.6 -
                            直径(φmm) 43(グリップ部)、72(タンク部) - - - - - - - - - - - -
                            空気消費量(cm³/回) 651 - - - - - - - - - - - -

                            ナイル ショットハンマ RH100Zのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました