(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MS10G
ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型) カクガタエアーニッハホンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,180円
税込単価
25,498円

【特長】・機械取付タイプです。・狭いところでも、刃の取り替えが簡単にできます。...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ワンタッチネジピン
  • 工具なしで刃の交換ができます
ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型) 製品仕様

◎セットピンにショックが加わり、抜けるおそれのあるときは、必ず付属のRピンをご使用ください。(Rピンは抜き取りやすい形状にしてあります。)

型番(本体のみ)質量(g)空気消費量(cm3/回)加圧力(N)使用空気圧(MPa)
MS3G75317730.4~0.5
MS5G141568420.4~0.5
MS10G2541051,4930.4~0.5
MS10AG2481221,8790.5~0.6
MS20G4252683,4900.5~0.6
MS30G7886315,5310.5~0.6

規格表

型番(本体のみ)各部寸法(mm)
ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWY
MS3G892040192416141220M33.32077711153252515
MS5G743030141924181530M34.320775411513151515
MS10G933630182328282436M44.323976511516271515
MS10AG933630182328282436M44.3261276511516271515
MS20G1094540192436302745M45.3261298111515312515
MS30G1505660203046402756M55.336171511012520413822

外形図

ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型) 外形図
  • コネクター・ホース外径φ4用:MS3G・MS5G
  • コネクター・ホース外径φ6用:MS10G・MS10AG・MS20G・MS30G

注意・禁止事項

  • 刃は別売
  • 室本鉄工の圧着工具は、JIS及び海外規格指定品ではありません。使用に際しては貴社社内規格に適合しているか、充分に確認してください。
  • 必要エアー圧を維持してください。
  • 定期的な検査を行ってください。
  • 作業時レバーを2~3秒押し続けて圧着を充分に行ってください。
 
商品情報を表示

MS10G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切断能力(鉄線)(mm)
切断能力(銅線)(mm)
加圧力(N)
空気消費量(cm³/回)
使用空気圧(MPa)
適合替刃
切断能力(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS10G

1
1.6
1493
105
0.4~0.5
F3、F3S、S4、S4S
樹脂軟質4
852-3464
254

1個

23,180( 25,498円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械取付タイプです。
・狭いところでも、刃の取り替えが簡単にできます。
・刃開き調整ができます(MS3Gには、刃開き調整ボルトは付いていません)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型)の型番MS10Gのページです。
型番MS10Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型)

ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型)

    ナイル WS型エヤーニッパ

    ナイル WS型エヤーニッパ

      ナイル 角型エヤーニッパ(MSP-G型)

      ナイル 角型エヤーニッパ(MSP-G型)

        ナイル 角型エヤーニッパ(MSP型)

        ナイル 角型エヤーニッパ(MSP型)

          ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

          ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

            ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)

            ナイル 角型エヤーニッパ(MS型)

              ナイル 角型エヤーハサミ(AM型)

              ナイル 角型エヤーハサミ(AM型)

                ナイル 角型エヤーヒートニッパ

                ナイル 角型エヤーヒートニッパ

                  ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                  ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                    ナイル CP型エヤーニッパ

                    ナイル CP型エヤーニッパ

                      ナイル MR型エヤーニッパ

                      ナイル MR型エヤーニッパ

                        (メリー印)卓上ストリッパ

                        (メリー印)卓上ストリッパ

                          ナイル MR-AH型エヤーニッパ

                          ナイル MR-AH型エヤーニッパ

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工
                            通常価格 22,205円 23,176円 32,253円 31,598円 21,038円 22,159円 37,166円 26,450円 16,940円 38,937円 21,840円 316,301円 43,976円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   4日目~   8日目   4日目~   7日目   4日目   13日目   4日目~   6日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ 替刃 エアニッパ エアハサミ エアニッパ 替刃 エアニッパ エアニッパ エアケーブルストリッパ エアニッパ

                            ナイル 角型エヤーニッパ(MS-G型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS10AG
                            MS20G
                            MS30G
                            MS3G
                            MS5G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切断能力(鉄線)
                            (mm)
                            切断能力(銅線)
                            (mm)
                            加圧力
                            (N)
                            空気消費量
                            (cm³/回)
                            使用空気圧
                            (MPa)
                            適合替刃 切断能力
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            24,647円

                            ( 27,112円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1.21.818791220.5~0.6F5A、F5AS、S5A、S5AS樹脂軟質4852-3463248

                            33,902円

                            ( 37,292円 )
                            1個 -

                            4日目

                            22.634902680.5~0.6F5、F5S、S5、S5S樹脂軟質7852-3466425

                            30,792円

                            ( 33,871円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2.83.355316310.5~0.6F9P、F9PS、S7P、CR8P樹脂軟質10852-3468788

                            22,205円

                            ( 24,426円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.40.8773310.4~0.5F10、F10S、S20、S20S樹脂軟質1852-347075

                            23,180円

                            ( 25,498円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.51842560.4~0.5F1、F1S、S2、S2S樹脂軟質2852-3471141

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました