(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

公差判定ユニット MF10シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MF10-P1
公差判定ユニット MF10シリーズ デジタルゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,716円
税込単価
17,288円

シンプルな設定で抜群な操作性を実現。2回クリックで閾値設定が可能。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 取付方式:
    DIN35mmレール取付け
  • ケーブル長さ(m):
    2
  • 消費電力(W):
    2.1以下 85mA以下(DC24V時)
  • 電源電圧:
    DC10~30Vリップル(p-p)10%含む

型番

MF10-P1 解除

Loading...

 
カタログを表示

MF10-P1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF10-P1

NPN出力(電流シンク)

1個

15,716( 17,288円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルな設定で抜群な操作性を実現。
2回クリックで閾値設定が可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

公差判定ユニット MF10シリーズの型番MF10-P1のページです。
型番MF10-P1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

公差判定ユニット MF10シリーズ

公差判定ユニット MF10シリーズ

    4チャンネル温度計用センサー TP-101

    4チャンネル温度計用センサー TP-101

      DK812S(高分解能タイプ)

      DK812S(高分解能タイプ)

        測長ユニット DT12(防滴タイプ)

        測長ユニット DT12(防滴タイプ)

          DK830S(ストレートタイプ)

          DK830S(ストレートタイプ)

            MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

            MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

              DK50/100(防滴タイプ)

              DK50/100(防滴タイプ)

                DK50/100(標準タイプ)

                DK50/100(標準タイプ)

                  温度データロガ 0602.0645 素線K熱電対温度プローブ(ファイバーグラス被覆)

                  温度データロガ 0602.0645 素線K熱電対温度プローブ(ファイバーグラス被覆)

                    測長ユニット DT32(標準タイプ)

                    測長ユニット DT32(標準タイプ)

                      測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                      測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                        防水データロガー(防水タイプ) ソフトウェア A016

                        防水データロガー(防水タイプ) ソフトウェア A016

                          DK830S(ライトタイプアングル)

                          DK830S(ライトタイプアングル)

                            メーカー マグネスケール アズワン マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール アズワン マグネスケール マグネスケール アズワン マグネスケール
                            通常価格 15,716円 19,972円 73,743円 20,691円 128,000円 18,711円 75,489円 80,912円 6,800円 29,533円 32,045円 18,360円 122,519円
                            通常出荷日 7日目~   9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目~   10日目   3日目   2日目~   1日目   3日目  
                            商品タイプ カウンタ - 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 測定子 カウンタ 測定子 測定子 - リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) - 測定子
                            取付方式 DIN35mmレール取付け - - - - DIN35mmレール取付け - - - - - - -
                            ケーブル長さ(m) 2 - 2.4 2 2.4 - 2.4 2.4 - 2 2 - 2.4
                            消費電力(W) 2.1以下 85mA以下(DC24V時) - 1 - 1 2.1以下 85mA以下(DC24V時) 1 1 - - - - 1
                            電源電圧 DC10~30Vリップル(p-p)10%含む - DC5V±5% - DC+5V±5% DC10~30Vリップル(p-p)10%含む - - - - - - DC+5V±5%

                            公差判定ユニット MF10シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MF10-P2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            機能

                            16,800円

                            ( 18,480円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            PNP出力(電流ソース)

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました