(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルゲージDF812S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルゲージDF812S

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,695円 ~ 66,500円  特別価格 
税込価格
59,065円 ~ 73,150円  特別価格 

【特長】スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 測定範囲:
    12
  • 最高分解能(μm):
    0.1
  • 精度(μm):
    1(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.5±0.3N/下方位:0.6±0.3N
  • ケーブル長さ(m):
    20
  • 原点位置:
    スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
  • スピンドル駆動方式:
    バネ押し出し
  • 使用温度範囲(℃):
    0~55
  • 保存温度範囲(℃):
    −20~60
  • 測定子:
    超硬合金球面付き 取付ねじ M2.5
  • 付属品:
    取扱説明書、スパナ 1個、ホースエルボ1個(DF8**S*L**のみ)/締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、回り止めピン 各1個(DF8**S*F**のみ)
  • 消費電力(W):
    1.2以下
  • 最大応答速度(m/min):
    80
  • ステム形状:
    φ8ストレート
  • 質量(g):
    約30

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


製品仕様

型番商品タイプ測定範囲
DF812SLR測定子12
DK205PR5測定子205
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
保護等級
構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IP54/Φ4mmチューブ接続時:IP67
ライトアングル

1個

66,500円

51,723

( 56,895円 )

7日目

IP66
ストレート

1個

53,695円

52,497

( 57,747円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μmで高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルゲージDF812S

デジタルゲージDF812S

    デジタルゲージDF805S

    デジタルゲージDF805S

      デジタルゲージDF812SF

      デジタルゲージDF812SF

        DK830S(ストレートタイプ)

        DK830S(ストレートタイプ)

          DK830S(空気圧押出しタイプ)

          DK830S(空気圧押出しタイプ)

            DK10/25(標準タイプ)

            DK10/25(標準タイプ)

              DK812S(汎用分解能タイプ)

              DK812S(汎用分解能タイプ)

                テコ式用測定子

                テコ式用測定子

                  測長ユニット DT512(標準タイプ)

                  測長ユニット DT512(標準タイプ)

                    測長ユニット DT32(標準タイプ)

                    測長ユニット DT32(標準タイプ)

                      リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)

                      リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)

                        デジタルゲージDF805SF

                        デジタルゲージDF805SF

                          DK830S(ライトタイプアングル)

                          DK830S(ライトタイプアングル)

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール マグネスケール ミツトヨ マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 53,695円 66,500円 56,634円 128,000円 147,510円 78,150円 58,393円 7,632円 25,641円 29,533円 613円 59,180円 122,519円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) データ機器関連品 測定子 測定子
                            測定範囲 12 5 12 30 30 - 12 - 12 32 - 5 30
                            最高分解能(μm) 0.1 0.1 0.1 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.5 0.5 - 1 5 - 0.1 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)
                            精度(μm) 1(20 ℃にて) 1(20 ℃にて) 1(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 1.7(20 ℃にて) 2(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) - 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - 1(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて)
                            測定力 (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.5±0.3N/下方位:0.6±0.3N (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N/横方位:0.5±0.3N/下方位:0.6±0.3N (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下 - (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) - (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N - (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N

                            デジタルゲージDF812Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました