(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DK830S(空気圧押出しタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DK830S(空気圧押出しタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
147,510円 125,398円
税込単価
162,261円 137,938円

【仕様】・最大応答速度80m/min・分解能0.1μm・ストローク30mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 測定範囲:
    30
  • 最高分解能(μm):
    0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)
  • 精度(μm):
    1.7(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下
  • ケーブル長さ(m):
    2.4
  • 原点位置:
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式:
    空気圧押出し
  • 保護等級:
    IP53/IP67
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −20~60
  • 測定子:
    超硬合金球面付 取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書 +P M4×5ねじ2本
  • 消費電力(W):
    1
  • 最大応答速度(m/min):
    80
  • 構造:
    空気押し出し
  • ステム形状:
    φ8ストレート
  • 電源電圧:
    DC+5V±5%
  • 質量(g):
    約80

型番

DK830SVR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK830SVR

1個

147,510円

125,398

( 137,938円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・最大応答速度80m/min
・分解能0.1μm
・ストローク30mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK830S(空気圧押出しタイプ)の型番DK830SVRのページです。
型番DK830SVRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DK830S(空気圧押出しタイプ)

DK830S(空気圧押出しタイプ)

    DK830S(ストレートタイプ)

    DK830S(ストレートタイプ)

      DK812S(汎用分解能タイプ)

      DK812S(汎用分解能タイプ)

        DK812S(高分解能タイプ)

        DK812S(高分解能タイプ)

          プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

          プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

            DK830S(ライトタイプアングル)

            DK830S(ライトタイプアングル)

              測長ユニット DT512(標準タイプ)

              測長ユニット DT512(標準タイプ)

                テコ式用測定子

                テコ式用測定子

                  測長ユニット DT32(標準タイプ)

                  測長ユニット DT32(標準タイプ)

                    USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                    USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                      デジタルゲージDF805S

                      デジタルゲージDF805S

                        測長ユニット DT12(標準タイプ)

                        測長ユニット DT12(標準タイプ)

                          USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

                          USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 147,510円 128,000円 58,393円 73,743円 61,509円 122,519円 25,641円 7,632円 29,533円 61,974円 66,500円 17,721円 1,300円
                            通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   31日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 接続ケーブル
                            測定範囲 30 30 12 12 5 30 12 - 32 - 5 12 -
                            最高分解能(μm) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.5 0.1 0.5 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 1 - 5 - 0.1 5 -
                            精度(μm) 1.7(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 1(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) - 10(20 ℃にて) - 1(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) -
                            測定力 (20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下 (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N - (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N - (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N -

                            DK830S(空気圧押出しタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました