(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DK830S(ストレートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DK830S(ストレートタイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
128,000円 115,200円
税込単価
140,800円 126,720円

【特長】スピンドルベアリング部にスプライン構造を採用、検出精度の再現性があがり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 測定範囲:
    30
  • 最高分解能(μm):
    0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能)
  • 精度(μm):
    1.3(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N
  • ケーブル長さ(m):
    2.4
  • 原点位置:
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式:
    バネ押し出し
  • 保護等級:
    IP53
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −20~60
  • 測定子:
    超硬合金球面付 取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書 +P M4×5ねじ2本
  • 消費電力(W):
    1
  • 最大応答速度(m/min):
    80
  • 構造:
    ストレート
  • ステム形状:
    φ8ストレート
  • 電源電圧:
    DC+5V±5%
  • 質量(g):
    約70

型番

DK830SR 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲
DK830SR測定子30
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK830SR

1個

128,000円

115,200

( 126,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スピンドルベアリング部にスプライン構造を採用、検出精度の再現性があがりストレートタイプのデジタルゲージです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DK830S(ストレートタイプ)の型番DK830SRのページです。
型番DK830SRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DK830S(ストレートタイプ)

DK830S(ストレートタイプ)

    DK830S(空気圧押出しタイプ)

    DK830S(空気圧押出しタイプ)

      DK830S(ライトタイプアングル)

      DK830S(ライトタイプアングル)

        DK812S(高分解能タイプ)

        DK812S(高分解能タイプ)

          DK812S(汎用分解能タイプ)

          DK812S(汎用分解能タイプ)

            プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

            プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

              測長ユニット DT512(標準タイプ)

              測長ユニット DT512(標準タイプ)

                測長ユニット DT32(標準タイプ)

                測長ユニット DT32(標準タイプ)

                  延長ケーブル CE10

                  延長ケーブル CE10

                    USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

                    USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

                      デジタルゲージDF805S

                      デジタルゲージDF805S

                        USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                        USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                          接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

                          接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ
                            通常価格 128,000円 147,510円 122,519円 73,743円 58,393円 61,509円 25,641円 29,533円 12,562円 1,300円 66,500円 61,974円 2,694円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 31日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) 接続ケーブル 接続ケーブル 測定子 測定子 接続ケーブル
                            測定範囲 30 30 30 12 12 5 12 32 - - 5 - -
                            最高分解能(μm) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1 0.5 0.5 1 5 - - 0.1 - -
                            精度(μm) 1.3(20 ℃にて) 1.7(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 1(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - - 1(20 ℃にて) - -
                            測定力 (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下 (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N - - (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N - -

                            DK830S(ストレートタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました