(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DK812S(汎用分解能タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DK812S(汎用分解能タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
58,393円 ~ 68,278円  特別価格 
税込価格
64,232円 ~ 75,106円  特別価格 

【特長】摺動力、耐久性に優れた新構造のベアリングを採用しており、本体φ8mmの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 測定範囲:
    12
  • 最高分解能(μm):
    0.5
  • 精度(μm):
    1.5(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)
  • ケーブル長さ(m):
    2.4
  • 原点位置:
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式:
    バネ押し出し/空気圧押出し(DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5)/真空引き込み(DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)
  • 保護等級:
    ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −20~60
  • 測定子:
    スチール球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個
  • 消費電力(W):
    1
  • 電源電圧:
    DC5V±5%
  • 質量(g):
    約30

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

摺動力、耐久性に優れた新構造のベアリングを採用。
本体φ8mmのスリム形状で機械計測用に適した高精度デジタルゲージ。

  • 摺動回数6,000万回。
  • 耐屈曲ケーブルとベローズを標準採用。
  • リニアスケールの原理を応用し測定範囲全域に渡って高精度を実現。
原点位置スピンドル移動1mmの位置
出力・ケーブル長A/B/原点電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠・2.4m)
使用温度範囲0~+50℃
電源DC5V±5%
型番測定範囲
(mm)
分解能
(μm)
精度
(μm)
応答速度
(m/min)
ステム形状
(mm)
スピンドル
駆動方式
構造保護等級
DK812SAR5120.51.5250φ8バネ押出ストレートIP66
DK812SALR5真空引込ライトアングルIP64
DK812SAFR5M9
フランジ
バネ押出ストレートIP66
DK812SAFLR5真空引込ライトアングルIP64
DK812SAVR5φ8空圧押出
DK812SBR5120.51.5100バネ押出ストレートIP66
DK812SBLR5真空引込ライトアングルIP64
DK812SBFR5M9
フランジ
バネ押出ストレートIP66
DK812SBFLR5真空引込ライトアングルIP64
DK812SBVR5φ8空圧押出
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大応答速度(m/min)
構造
ステム形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
ライトアングル
フランジタイプ

1個

66,612円

65,386

( 71,925円 )

3日目

100
ストレート
フランジタイプ

1個

66,612( 73,273円 )

3日目

100
ライトアングル
φ8ストレート

1個

58,393円

52,723

( 57,995円 )

1日目

一部当日出荷可能

100
ストレート
φ8ストレート

1個

68,278( 75,106円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
摺動力、耐久性に優れた新構造のベアリングを採用しており、本体φ8mmのスリム形状で機械計測用に適した高精度デジタルゲージです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DK812S(汎用分解能タイプ)

DK812S(汎用分解能タイプ)

    DK812S(高分解能タイプ)

    DK812S(高分解能タイプ)

      DK830S(空気圧押出しタイプ)

      DK830S(空気圧押出しタイプ)

        プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

        プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

          DK830S(ストレートタイプ)

          DK830S(ストレートタイプ)

            DK830S(ライトタイプアングル)

            DK830S(ライトタイプアングル)

              測長ユニット DT512(標準タイプ)

              測長ユニット DT512(標準タイプ)

                測長ユニット DT12(標準タイプ)

                測長ユニット DT12(標準タイプ)

                  USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                  USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                    DK110

                    DK110

                      DK155/205

                      DK155/205

                        測長ユニット DT32(標準タイプ)

                        測長ユニット DT32(標準タイプ)

                          USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

                          USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 58,393円 73,743円 147,510円 61,509円 128,000円 122,519円 25,641円 17,721円 61,974円 197,878円 192,600円 29,533円 1,300円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   31日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) 測定子 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 接続ケーブル
                            測定範囲 12 12 30 5 30 30 12 12 - 110 - 32 -
                            最高分解能(μm) 0.5 0.1 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.5 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 1 5 - 0.5 0.5 5 -
                            精度(μm) 1.5(20 ℃にて) 1(20 ℃にて) 1.7(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - 4(20 ℃にて) - 10(20 ℃にて) -
                            測定力 (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下 (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N - (20 ℃にて)下方位1.55±0.15N(スピンドル自重) - (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N -

                            DK812S(汎用分解能タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました