(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DK812S(高分解能タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DK812S(高分解能タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
73,743円 ~ 73,745円  特別価格 
税込価格
81,117円 ~ 81,120円  特別価格 

【特長】スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 測定範囲:
    12
  • 最高分解能(μm):
    0.1
  • 精度(μm):
    1(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時)
  • ケーブル長さ(m):
    2.4
  • 原点位置:
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式:
    バネ押し出し/空気圧押出し(DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5)/真空引き込み(DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5)
  • 保護等級:
    ストレートタイプ:IP67/ライトアングルタイプ:IP64(IP67)
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −20~60
  • 測定子:
    超硬合金球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本/締付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個(DK8**S*F**のみ)/ホースエルボ1個(DK8**S*L**のみ)/スパナ1個
  • 消費電力(W):
    1
  • 電源電圧:
    DC5V±5%
  • 質量(g):
    約30

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現しました。

  • 測定範囲:12mm
  • 最高分解能:0.1μm、0.5μm
  • 精度:1μm、1.5μm
  • 高応答速度:80m/min、250m/min
  • 軸受構造:耐久性に優れた新構造のベアリング採用により摺動性能向上
  • 摺動回数:2億7千万回以上
  • 保護等級:IP67対応(ストレートタイプ/ライトアングルタイプでエアチューブを装着時)
  • 原点内蔵:スピンドル移動1mmの位置
  • 強固に固定できるフランジタイプもあります。(Fタイプ)
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大応答速度(m/min)
構造
ステム形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
42
ライトアングル
φ8ストレート

1個

73,743円

71,995

( 79,195円 )

3日目

42
ストレート
φ8ストレート

1個

73,745円

71,997

( 79,197円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により、摺動回数2億7千万回以上を実現したデジタルゲージです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DK812S(高分解能タイプ)

DK812S(高分解能タイプ)

    DK812S(汎用分解能タイプ)

    DK812S(汎用分解能タイプ)

      DK830S(ストレートタイプ)

      DK830S(ストレートタイプ)

        DK830S(空気圧押出しタイプ)

        DK830S(空気圧押出しタイプ)

          DK830S(ライトタイプアングル)

          DK830S(ライトタイプアングル)

            測長ユニット DT512(標準タイプ)

            測長ユニット DT512(標準タイプ)

              プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

              プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                測長ユニット DT12(標準タイプ)

                測長ユニット DT12(標準タイプ)

                  測長ユニット DT32(標準タイプ)

                  測長ユニット DT32(標準タイプ)

                    LH71A シリーズ

                    LH71A シリーズ

                      DK110

                      DK110

                        USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                        USBデジタルゲージ DS800Sシリーズ

                          測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                          測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 73,743円 58,393円 128,000円 147,510円 122,519円 25,641円 61,509円 17,721円 29,533円 58,646円 197,878円 61,974円 32,045円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   31日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   3日目   3日目~   2日目~  
                            商品タイプ 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 測定子 リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) カウンタ 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット)
                            測定範囲 12 12 30 30 30 12 5 12 32 - 110 - 32
                            最高分解能(μm) 0.1 0.5 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 1 0.5 5 5 - 0.5 - 5
                            精度(μm) 1(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 1.7(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - 4(20 ℃にて) - 10(20 ℃にて)
                            測定力 (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下 (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N - (20 ℃にて)下方位1.55±0.15N(スピンドル自重) - -

                            DK812S(高分解能タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました