(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DK155/205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DK205PR5
DK155/205 デジタルゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
207,109円 176,353円
税込単価
227,820円 193,988円

【特長】・分解能 0.5μm・ステム φ32・ストローク 155mm・ストロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 最高分解能(μm):
    0.5
  • ケーブル長さ(m):
    2.4
  • 原点位置:
    スピンドル移動5mmの位置
  • スピンドル駆動方式:
    無し
  • 保護等級:
    IP64
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −20~60
  • 測定子:
    吸着力:10N、横ズレ力:2.7N/φ4mm超硬球面端子付
  • 付属品:
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本
  • 消費電力(W):
    1

型番

DK205PR5 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲
DK205PR5測定子205
DK155PR5測定子155
 
商品情報を表示

DK205PR5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
精度(μm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK205PR5

205
6(20 ℃にて)
約1300

1個

207,109円

176,353

( 193,988円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解能 0.5μm
・ステム φ32
・ストローク 155mm
・ストローク 205mm
・出力 A/B組

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK155/205の型番DK205PR5のページです。
型番DK205PR5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DK155/205

DK155/205

    DK110

    DK110

      測長ユニット DT32(標準タイプ)

      測長ユニット DT32(標準タイプ)

        測長ユニット DT32(防滴タイプ)

        測長ユニット DT32(防滴タイプ)

          測長ユニット DT512(標準タイプ)

          測長ユニット DT512(標準タイプ)

            DK812S(汎用分解能タイプ)

            DK812S(汎用分解能タイプ)

              測長ユニット DT12(標準タイプ)

              測長ユニット DT12(標準タイプ)

                DK812S(高分解能タイプ)

                DK812S(高分解能タイプ)

                  LH71A シリーズ

                  LH71A シリーズ

                    プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                    プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                      延長ケーブル CE10

                      延長ケーブル CE10

                        LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)

                        LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)

                          拡張ボード LZ71-KR

                          拡張ボード LZ71-KR

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 192,600円 197,878円 29,533円 32,045円 25,641円 58,393円 17,721円 73,743円 58,646円 61,509円 12,562円 58,818円 31,107円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   2日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   31日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 測定子 測定子 リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 測定子 カウンタ 測定子 接続ケーブル カウンタ データ機器関連品
                            最高分解能(μm) 0.5 0.5 5 5 1 0.5 5 0.1 - 0.5 - - -
                            ケーブル長さ(m) 2.4 2.4 2 2 2 2.4 2 2.4 - 2.4 - - -
                            原点位置 スピンドル移動5mmの位置 スピンドル移動5 mmの位置 無し 無し 無し スピンドル移動1mmの位置 無し スピンドル移動1mmの位置 - スピンドル移動1mmの位置 - - -
                            スピンドル駆動方式 無し - - - バネ押し出し バネ押し出し/空気圧押出し(DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5)/真空引き込み(DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5) バネ押し出し バネ押し出し/空気圧押出し(DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5)/真空引き込み(DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5) - バネ押し出し/真空引き込み(DK805SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5) - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DK155PR5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲 精度
                            (μm)
                            質量
                            (g)

                            192,600円

                            ( 211,860円 )
                            1個 あり

                            51日目

                            1555(20 ℃にて)約1100

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました