(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DK10/25(防滴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DK25PLR5
DK10/25(防滴タイプ) デジタルゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,489円 73,609円
税込単価
83,038円 80,970円

【特長】・防塵・防滴・耐油構造。耐環境性良好。強測定力(10PR5/10PLR...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 最高分解能(μm):
    0.5
  • 精度(μm):
    2(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)4.9N以下
  • ケーブル長さ(m):
    2.4
  • 原点位置:
    スピンドル移動1mmの位置
  • スピンドル駆動方式:
    バネ押し出し
  • 保護等級:
    IP64
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −20~60
  • 測定子:
    超硬合金球面付 取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書/+P M4×5ねじ2本
  • 消費電力(W):
    1
  • 最大応答速度(m/min):
    250
  • ステム形状:
    φ20ストレート
  • 電源電圧:
    DC5V±5%

型番

DK25PLR5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

耐環境性に優れた機械計測用デジタルゲージ

  • 測定範囲:10、25mm
  • 精度:2μm
  • 最高分解能:0.5μm
  • 防塵・防滴・耐油構造。耐環境性良好。
  • A/B相カウンタと直接接続可能。
 
商品情報を表示

DK25PLR5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
構造
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DK25PLR5

25
ライトアングル
約300

1個

75,489円

73,609

( 80,970円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防滴・耐油構造。
耐環境性良好。
強測定力(10PR5/10PLR5)
低測定力(10NR5):樹脂などの軟質材、ガラス、レンズなどのぜい性材、弾性変形を生じ易い材料、成形品などを対象とした機械計測に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DK10/25(防滴タイプ)の型番DK25PLR5のページです。
型番DK25PLR5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DK10/25(防滴タイプ)

DK10/25(防滴タイプ)

    DK50/100(防滴タイプ)

    DK50/100(防滴タイプ)

      DK10/25(標準タイプ)

      DK10/25(標準タイプ)

        DZ174(DK10、25、50用)

        DZ174(DK10、25、50用)

          測長ユニット DT512(防滴タイプ)

          測長ユニット DT512(防滴タイプ)

            測長ユニット DT12(防滴タイプ)

            測長ユニット DT12(防滴タイプ)

              DK50/100(標準タイプ)

              DK50/100(標準タイプ)

                ラグホルダー

                ラグホルダー

                  測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                  測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                    データロガー温度計用 センサー

                    データロガー温度計用 センサー

                      公差判定ユニット MF10シリーズ

                      公差判定ユニット MF10シリーズ

                        66x68mm 高度計

                        66x68mm 高度計

                          LY71

                          LY71

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール アズワン マグネスケール エスコ マグネスケール
                            通常価格 71,005円 75,489円 78,150円 31,581円 30,000円 20,691円 80,912円 16,891円 32,045円 1,100円 15,716円 3,750円 94,116円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   2日目~   1日目~   7日目~   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 測定子 測定子 測定子 データ機器関連品 リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) 測定子 データ機器関連品 リニアスケール(測長ユニット) データ機器関連品 カウンタ - カウンタ
                            最高分解能(μm) 0.5 0.5 0.5 - 1 5 0.5 - 5 - - - -
                            精度(μm) 2(20 ℃にて) - 2(20 ℃にて) - 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - - 10(20 ℃にて) - - - -
                            測定力 (20 ℃にて)4.9N以下 - - - (20 ℃にて)全方位:1.7N以下 (20 ℃にて)全方位:1.7N以下 - - - - - - -
                            ケーブル長さ(m) 2.4 2.4 2.4 - 2 2 2.4 - 2 - 2 - -

                            DK10/25(防滴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DK10PLR5
                            DK10PR5
                            DK25PR5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲 構造 質量
                            (g)

                            71,005円

                            ( 78,106円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10ライトアングル約230

                            71,006円

                            ( 78,107円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10ストレート約230

                            82,698円

                            ( 90,968円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            25ストレート約300

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました