(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

発磁体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

発磁体

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,700円 ~ 2,000円
税込価格
1,870円 ~ 2,200円

【特長】・油、塵、振動、衝撃に強く、耐環境性に優れている。・小型、軽量、非接触...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SET-B3

1個

1,700( 1,870円 )

3日目

SET-K2

1個

2,000( 2,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、塵、振動、衝撃に強く、耐環境性に優れている。
・小型、軽量、非接触式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

発磁体

発磁体

    ラグホルダー

    ラグホルダー

      インターポレーター

      インターポレーター

        DZ174(DK10、25、50用)

        DZ174(DK10、25、50用)

          DK50/100(標準タイプ)

          DK50/100(標準タイプ)

            DK10/25(標準タイプ)

            DK10/25(標準タイプ)

              ケーブル LZ40

              ケーブル LZ40

                572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD

                572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD

                  ゴムベロー

                  ゴムベロー

                    DZ_エアリフター(DT512・12用)

                    DZ_エアリフター(DT512・12用)

                      インジケータブッシュ

                      インジケータブッシュ

                        検出器 PH-11

                        検出器 PH-11

                          DK10/25(防滴タイプ)

                          DK10/25(防滴タイプ)

                            メーカー マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 1,700円 16,891円 7,700円 31,581円 80,912円 78,150円 3,817円 33,035円 1,284円 16,731円 2,769円 14,300円 71,005円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 測定子 測定子 データ機器関連品 リニアスケール(測長ユニット) データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 測定子

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました