(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LT10A シリーズ(DT12/32用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LT10A シリーズ(DT12/32用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,000円 ~ 46,867円
税込価格
36,300円 ~ 51,554円

【仕様】・P-P計測などの計測と公差判定に必要な機能を装着。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カウンタ
  • 使用温度範囲(℃):
    0~40
  • 保存温度範囲(℃):
    -10~50
  • 入力分解能:
    5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
  • 表示分解能:
    各軸とも入力分解能と同じ分解能

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 出力BCD
  • 出力合否判定
型番LT10A-105LT10A-205
入力軸数1軸2軸
入力分解能5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
表示軸数1軸2軸
表示データ現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)、加減算値
ディレクション切り替え可能
最大応答速度100m/min80m/min
機能アラーム表示、和差(LT10A-105は除く)ピークホールド、リスタート、ホールド(ラッチ、ポーズ)、コンパレータ、リセット、プリセット、キーロック
入出力I/Oコネクタ
BCD--
RS-232C--
RS-TRG--
コンパレータ判定
電源DC9~26.4V
消費電力1.8W2.3W
使用温度範囲0~+40℃
保存温度範囲-10~+50℃
質量約200g約210g

※記載内容は予告なしに変更する場合があります。

 

■特長

  • プリセット、判定出力、外部リセット、ラッチ、2軸加算、P-P計測などの計測と公差判定に必要な機能を装備

外形図

単位:mm
LT10A シリーズ(DT12/32用) 外形図
商品情報を表示

型番リスト

型番
入力軸数
表示軸数
消費電力(W)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1軸/DT12/32シリーズのゲージが接続可能
1軸
1.8
約200

1個

33,000( 36,300円 )

2日目

2軸/DT12/32シリーズのゲージが接続可能
2軸
2.3
約210

1個

46,867( 51,554円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・P-P計測などの計測と公差判定に必要な機能を装着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LT10A シリーズ(DT12/32用)

LT10A シリーズ(DT12/32用)

    LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)

    LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)

      LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)

      LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)

        LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

        LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

          LT11A シリーズ(DT512用)

          LT11A シリーズ(DT512用)

            LT30 シリーズ(DK・DK-S用)

            LT30 シリーズ(DK・DK-S用)

              LT20A シリーズ

              LT20A シリーズ

                データロガデジタル

                データロガデジタル

                  温度記録計 18028 (チャート紙タイプ)

                  温度記録計 18028 (チャート紙タイプ)

                    ペーパーレスレコーダー用温度センサー

                    ペーパーレスレコーダー用温度センサー

                      レコーダーセンサー用電源TSN-ADPT

                      レコーダーセンサー用電源TSN-ADPT

                        ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

                        ペーパーレスレコーダー TRMシリーズ

                          デジタル温湿度SDデータロガー

                          デジタル温湿度SDデータロガー

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 33,000円 58,818円 48,267円 54,887円 41,669円 43,963円 43,967円 27,757円 30,958円 28,298円 6,890円 169,602円 17,640円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   3日目~   1日目   9日目   19日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ カウンタ - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 0~40 - - - - - -
                            保存温度範囲(℃) -10~50 -10~50 -10~50 -10~50 -10~50 −10~50 -10~50 - - - - - -
                            入力分解能 5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) 5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) 5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) 1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) 1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) 0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) 0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択 - - - - - -
                            表示分解能 各軸とも入力分解能と同じ分解能 各軸とも入力分解能と同じ分解能 各軸とも入力分解能と同じ分解能 各軸とも入力分解能と同じ分解能 各軸とも入力分解能と同じ分解能 各軸とも入力分解能と同じ分解能、または、それより粗い分解能の選択が可能(パラメータ設定) 0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択 - - - - - -

                            LT10A シリーズ(DT12/32用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました