(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測長ユニット DT512(防滴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測長ユニット DT512(防滴タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

【特長】・分解能 1μm・ステム Φ8・ストローク 12mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リニアスケール(測長ユニット)
  • 測定範囲:
    12
  • 最高分解能(μm):
    1
  • 精度(μm):
    6(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)全方位:1.7N以下
  • ケーブル長さ(m):
    2
  • 原点位置:
    無し
  • スピンドル駆動方式:
    バネ押し出し
  • 摺動回数(万回):
    500
  • 保護等級:
    IP64相当
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −10~60
  • 測定子:
    スチール球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書
  • 最大応答速度(m/min):
    接続するユニットによる
  • 質量(g):
    約80

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1μm分解能の小型サイズのデジタルゲージ

  • 耐環境性良好:IP64相当
  • 油・塵に対して強靭
  • 精度:6μm
  • 最高分解能:1μm
  • 測定範囲:12mm
  • 組み込み易い小型サイズ:12×35×116mm(D×W×H)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT512P

1個

30,000( 33,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解能 1μm
・ステム Φ8
・ストローク 12mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測長ユニット DT512(防滴タイプ)の型番DT512Pのページです。
型番DT512Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測長ユニット DT512(防滴タイプ)

測長ユニット DT512(防滴タイプ)

    測長ユニット DT12(防滴タイプ)

    測長ユニット DT12(防滴タイプ)

      測長ユニット DT32(防滴タイプ)

      測長ユニット DT32(防滴タイプ)

        測長ユニット DT12(標準タイプ)

        測長ユニット DT12(標準タイプ)

          測長ユニット DT512(標準タイプ)

          測長ユニット DT512(標準タイプ)

            測長ユニット DT32(標準タイプ)

            測長ユニット DT32(標準タイプ)

              レコーダーセンサー用電源TSN-ADPT

              レコーダーセンサー用電源TSN-ADPT

                温湿度計 AC-PTS-12V

                温湿度計 AC-PTS-12V

                  DK812S(高分解能タイプ)

                  DK812S(高分解能タイプ)

                    温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

                    温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

                      LY71

                      LY71

                        DK10/25(防滴タイプ)

                        DK10/25(防滴タイプ)

                          DK155/205

                          DK155/205

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール アズワン アズワン マグネスケール アズワン マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 30,000円 20,691円 32,045円 17,721円 25,641円 29,533円 6,890円 5,000円 73,743円 44,639円 94,116円 71,005円 192,600円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   12日目   3日目   25日目   3日目   2日目~   3日目~  
                            商品タイプ リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) - - 測定子 - カウンタ 測定子 測定子
                            測定範囲 12 12 32 12 12 32 - - 12 - - - -
                            最高分解能(μm) 1 5 5 5 1 5 - - 0.1 - - 0.5 0.5
                            精度(μm) 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - - 1(20 ℃にて) - - 2(20 ℃にて) -
                            測定力 (20 ℃にて)全方位:1.7N以下 (20 ℃にて)全方位:1.7N以下 - (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N - - (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) - - (20 ℃にて)4.9N以下 -

                            測長ユニット DT512(防滴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました