(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,200円 ~ 64,696円
税込価格
69,520円 ~ 71,166円

・商品タイプ:リニアスケール(測長ユニット)・最高分解能(μm):10・精度(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リニアスケール(測長ユニット)
  • 最高分解能(μm):
    10
  • 精度(μm):
    10(20 ℃にて)
  • 測定力:
    1.5N以下(20℃にて)
  • ケーブル長さ(m):
    2
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −10~60
  • 測定子:
    超硬ボール付測定子 DZ-123付属(M2.5×0.45 ねじ込み)
  • 消費電力(W):
    0.2
  • 最大応答速度(m/min):
    120
  • 電源電圧:
    DC5V±5%

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲
保護等級
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
IP64相当
約60

1個

63,200( 69,520円 )

7日目

30
-
約90

1個

64,696( 71,166円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・商品タイプ:リニアスケール(測長ユニット)
・最高分解能(μm):10
・精度(μm)10(20℃にて)
・測定力:1.5N以下(20℃にて)
・ケーブル長さ(m):2
・使用温度範囲(℃):0~50
・保存温度範囲(℃):−10~60
・測定子:超硬ボール付測定子 DZ-123付属(M2.5×0.45 ねじ込み)
・消費電力(W):0.2
・最大応答速度(m/min):120
・電源電圧:DC5V±5%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)

    温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

    温湿度センサ用延長ケーブル(おんどとり)TR-5C10

      3ch切替器ゲージセレクタ3

      3ch切替器ゲージセレクタ3

        リニヤゲージ RSリンクケーブル

        リニヤゲージ RSリンクケーブル

          SZ(変換ケーブル)

          SZ(変換ケーブル)

            デジタル角度計レベルニック DP-30XY用パソコン接続ケーブル

            デジタル角度計レベルニック DP-30XY用パソコン接続ケーブル

              USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

              USBゲージ゙用延長ケーブル CE38 Series

                延長ケーブル CE10

                延長ケーブル CE10

                  デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

                  デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

                    測定データワイヤレス通信システムU-WAVE(ユーウェーブ)

                    測定データワイヤレス通信システムU-WAVE(ユーウェーブ)

                      ゴムベロー

                      ゴムベロー

                        延長ケーブル CE08

                        延長ケーブル CE08

                          デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

                          デジマチックミニプロセッサ DP-1VR用オプション

                            メーカー マグネスケール アズワン ミツトヨ ミツトヨ マグネスケール 新潟精機(SK) マグネスケール マグネスケール ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール ミツトヨ
                            通常価格 63,200円 2,500円 24,073円 7,359円 12,341円 19,668円 1,300円 12,562円 3,678円 41,931円 1,284円 3,900円 8,020円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   19日目   3日目   2日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ リニアスケール(測長ユニット) - スイッチ 接続ケーブル 接続ケーブル 接続ケーブル 接続ケーブル 接続ケーブル 測定子 データ機器関連品 データ機器関連品 接続ケーブル -
                            最高分解能(μm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            精度(μm) 10(20 ℃にて) - - - - - - - - - - - -
                            測定力 1.5N以下(20℃にて) - - - - - - - - - - - -
                            ケーブル長さ(m) 2 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルゲージ DL(延長ケーブルなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました