(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測長ユニット DT32(防滴タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

測長ユニット DT32(防滴タイプ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,045円 ~ 42,800円  特別価格 
税込価格
35,250円 ~ 47,080円  特別価格 

【特長】組み込みに適し油・塵に対して強靭な防滴タイプの小型デジタルゲージ

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リニアスケール(測長ユニット)
  • 測定範囲:
    32
  • 最高分解能(μm):
    5
  • 精度(μm):
    10(20 ℃にて)
  • ケーブル長さ(m):
    2
  • 原点位置:
    無し
  • 摺動回数(万回):
    500
  • 保護等級:
    IP64相当
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −10~60
  • 測定子:
    スチール球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書
  • 最大応答速度(m/min):
    接続するユニットによる

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

組み込みに適した小型サイズのデジタルゲージ

  • 磁気検出方式
  • 耐環境性良好:IP64相当(DT32P/PV)
  • 油・塵に対して強靭。
  • 精度:10μm
  • 最高分解能:5μm
  • 測定範囲:32mm
  • 組み込み易い小型サイズ:DT32で12×35×218mm(D×W×H)
  • エア供給によりスピンドルを駆動する空気圧押出タイプも用意。(PV)
  • 主な用途:部品および部品組立て時の、自動測定・選別
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定力
スピンドル駆動方式
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
(20 ℃にて)全方位:2.9N以下
バネ押し出し
約120

1個

32,045( 35,250円 )

3日目

(20 ℃にて)全方位:9N以下
空気圧押出し
約140

1個

42,800円

38,374

( 42,211円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
組み込みに適し油・塵に対して強靭な防滴タイプの小型デジタルゲージ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測長ユニット DT32(防滴タイプ)

測長ユニット DT32(防滴タイプ)

    測長ユニット DT32(標準タイプ)

    測長ユニット DT32(標準タイプ)

      測長ユニット DT512(防滴タイプ)

      測長ユニット DT512(防滴タイプ)

        測長ユニット DT12(防滴タイプ)

        測長ユニット DT12(防滴タイプ)

          測長ユニット DT512(標準タイプ)

          測長ユニット DT512(標準タイプ)

            測長ユニット DT12(標準タイプ)

            測長ユニット DT12(標準タイプ)

              DK155/205

              DK155/205

                DK812S(高分解能タイプ)

                DK812S(高分解能タイプ)

                  温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

                  温度データロガ 0572.6174 温湿度プローブ 回路部付き

                    公差判定ユニット MF10シリーズ

                    公差判定ユニット MF10シリーズ

                      DK110

                      DK110

                        LY71

                        LY71

                          延長ケーブル CE10

                          延長ケーブル CE10

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール アズワン マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 32,045円 29,533円 30,000円 20,691円 25,641円 17,721円 192,600円 73,743円 44,639円 15,716円 197,878円 94,116円 12,562円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   25日目   7日目~   3日目   3日目   2日目~  
                            商品タイプ リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) 測定子 測定子 - カウンタ 測定子 カウンタ 接続ケーブル
                            測定範囲 32 32 12 12 12 12 - 12 - - 110 - -
                            最高分解能(μm) 5 5 1 5 1 5 0.5 0.1 - - 0.5 - -
                            精度(μm) 10(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - 1(20 ℃にて) - - 4(20 ℃にて) - -
                            ケーブル長さ(m) 2 2 2 2 2 2 2.4 2.4 - 2 2.4 - -

                            測長ユニット DT32(防滴タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました