(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

測長ユニット DT32(標準タイプ)

型番:DT32N
測長ユニット DT32(標準タイプ) デジタルゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,533円
税込単価
32,486円

【特長】・分解能 5μm・ステム φ8・ストローク 32mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リニアスケール(測長ユニット)
  • 測定範囲:
    32
  • 最高分解能(μm):
    5
  • 精度(μm):
    10(20 ℃にて)
  • 測定力:
    (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N
  • ケーブル長さ(m):
    2
  • 原点位置:
    無し
  • 摺動回数(万回):
    500
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 保存温度範囲(℃):
    −10~60
  • 測定子:
    スチール球面付/取付ねじM2.5
  • 付属品:
    取扱説明書
  • 最大応答速度(m/min):
    接続するユニットによる

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

組み込みに適した小型サイズのデジタルゲージ

  • 磁気検出方式
  • 精度:10μm
  • 最高分解能:5μm
  • 測定範囲:32mm
  • 組み込み易い小型サイズ:DT32で12×35×218mm(D×W×H)
  • 主な用途:部品および部品組立て時の、自動測定・選別
商品情報を表示

DT32Nの仕様・寸法情報

商品タイプリニアスケール(測長ユニット)測定範囲32
最高分解能(μm)5精度(μm)10(20 ℃にて)
測定力(20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8Nケーブル長さ(m)2
原点位置無しスピンドル駆動方式バネ押し出し
摺動回数(万回)500使用温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)−10~60測定子スチール球面付/取付ねじM2.5
付属品取扱説明書最大応答速度(m/min)接続するユニットによる
質量(g)約120 - -

型番リスト

型番
スピンドル駆動方式
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT32N

バネ押し出し
約120

1個

29,533( 32,486円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分解能 5μm
・ステム φ8
・ストローク 32mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

測長ユニット DT32(標準タイプ)の型番DT32Nのページです。
型番DT32Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

測長ユニット DT32(標準タイプ)

測長ユニット DT32(標準タイプ)

    測長ユニット DT32(防滴タイプ)

    測長ユニット DT32(防滴タイプ)

      測長ユニット DT512(標準タイプ)

      測長ユニット DT512(標準タイプ)

        測長ユニット DT12(標準タイプ)

        測長ユニット DT12(標準タイプ)

          測長ユニット DT12(防滴タイプ)

          測長ユニット DT12(防滴タイプ)

            DK155/205

            DK155/205

              測長ユニット DT512(防滴タイプ)

              測長ユニット DT512(防滴タイプ)

                DK812S(高分解能タイプ)

                DK812S(高分解能タイプ)

                  DK830S(ストレートタイプ)

                  DK830S(ストレートタイプ)

                    DK830S(空気圧押出しタイプ)

                    DK830S(空気圧押出しタイプ)

                      DK10/25(標準タイプ)

                      DK10/25(標準タイプ)

                        プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                        プローブ DK805S(汎用分解能タイプ)

                          DK110

                          DK110

                            メーカー マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 29,533円 32,045円 25,641円 17,721円 20,691円 192,600円 30,000円 73,743円 128,000円 147,510円 78,150円 61,509円 197,878円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   31日目   3日目  
                            商品タイプ リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) 測定子 リニアスケール(測長ユニット) 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子 測定子
                            測定範囲 32 32 12 12 12 - 12 12 30 30 - 5 110
                            最高分解能(μm) 5 5 1 5 5 0.5 1 0.1 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.1(0.5μm分解能も特殊仕様として選択可能) 0.5 0.5 0.5
                            精度(μm) 10(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 6(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) 10(20 ℃にて) - 6(20 ℃にて) 1(20 ℃にて) 1.3(20 ℃にて) 1.7(20 ℃にて) 2(20 ℃にて) 1.5(20 ℃にて) 4(20 ℃にて)
                            測定力 (20 ℃にて)上方位:1.1±0.8N/横方位:1.3±0.8N/方位:1.5±0.8N - (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)上方位:0.7±0.5N/横方位:0.8±0.5N/下方位:0.9±0.5N (20 ℃にて)全方位:1.7N以下 - (20 ℃にて)全方位:1.7N以下 (20 ℃にて)上方位:0.4±0.3N 0.6±0.5N(空気圧押出しタイプ)/横方位:0.5±0.3N 0.7±0.5N(空気圧押出しタイプ)/下方位:0.6±0.3N 0.8±0.5N(空気圧押出しタイプ)(空気圧:0.055MPaの時) (20 ℃にて)上方位:0.5±0.35N/横方位:0.6±0.35N/下方位:0.7±0.35N (20 ℃にて)空気圧0.07MPaの時 全方位1.9N以下/空気圧0.09MPaの時 全方位2.6N以下 - (20 ℃にて)上方位:0.35±0.25N/横方位:0.40±0.25N/下方位:0.45±0.25N (20 ℃にて)下方位1.55±0.15N(スピンドル自重)

                            測長ユニット DT32(標準タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT32NV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スピンドル駆動方式 質量
                            (g)

                            37,521円

                            ( 41,273円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            空気圧押出し約140
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スピンドル駆動方式 質量
                            (g)

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト