(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンタ台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カウンタ台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,791円 ~ 16,736円
税込価格
11,870円 ~ 18,410円

マグネスケール アクセサリ カウンタ台・商品タイプ:データ機器関連品・取付方式...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
取付方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定式

1個

10,791( 11,870円 )

3日目

調整式

1個

16,736( 18,410円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネスケール アクセサリ カウンタ台
・商品タイプ:データ機器関連品
・取付方式:固定式/調整式
・最小発注数量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンタ台

カウンタ台

    接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

    接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2)

      02AZD810D U-WAVE-R

      02AZD810D U-WAVE-R

        LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)

        LT10A シリーズ(DT12/32用 RS-232C入出力モデル)

          カウンタ台(旋盤用)

          カウンタ台(旋盤用)

            DZ_エアリフター(DT512・12用)

            DZ_エアリフター(DT512・12用)

              4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

              4チャンネル温度計用 ACアダプター VSM-932EK

                ラグホルダー

                ラグホルダー

                  リニヤゲージ RSリンクケーブル

                  リニヤゲージ RSリンクケーブル

                    計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F

                    計測データ転送装置 マルチプレクサ MUX-10F

                      LT11A シリーズ(DT512用)

                      LT11A シリーズ(DT512用)

                        LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

                        LT11A シリーズ(DT512用 RS-232C入出力モデル)

                          デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

                          デジマチックケーブル延長アダプタ 02ADF640

                            メーカー マグネスケール ミツトヨ アズワン マグネスケール マグネスケール マグネスケール アズワン シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ マグネスケール マグネスケール ミツトヨ
                            通常価格 10,791円 2,694円 50,686円 48,267円 19,725円 16,731円 4,400円 16,891円 7,359円 70,102円 41,669円 54,887円 3,678円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   3日目   4日目   5日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ データ機器関連品 接続ケーブル - カウンタ データ機器関連品 データ機器関連品 - データ機器関連品 接続ケーブル データ機器関連品 カウンタ カウンタ 測定子

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました