(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーテスラメーター TTM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーテスラメーター TTM

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,538円 57,666円
税込単価
68,792円 63,433円

【用途】・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査用として。・マグネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 寸法(mm):
    80×125×50
  • 測定レンジ:
    0~2/~4mT
  • 測定精度:
    フルスケールの±5%
  • プローブ(mm):
    φ8アキシャル型
  • プローブケーブル(mm):
    500
  • 使用環境温度(℃):
    0+50
  • 電源:
    006P×1(電池チェック機能付き)
  • 質量(g):
    300

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTM-20

1個

62,538円

57,666

( 63,433円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・各種ワーク加工後の残留磁気(滞留磁気)の測定・検査用として。
・マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用として。
・磁気深傷後の被検査物の残留磁気の測定。
・金型やプレス機器、工具等の滞留磁気の測定。
・モーター等の漏れ磁束(D.C)の測定。
・メッキ製品の帯磁検査。
・各種、研究用・教材として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディーテスラメーター TTMの型番TTM-20のページです。
型番TTM-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーテスラメーター TTM

ハンディーテスラメーター TTM

    マグネットビューシート MVS

    マグネットビューシート MVS

      ハンディイオン計

      ハンディイオン計

        ハンディN/Sチェッカー NSC-01

        ハンディN/Sチェッカー NSC-01

          ハンディテスラメータ MT-801

          ハンディテスラメータ MT-801

            電磁波計

            電磁波計

              風速温度計

              風速温度計

                グロスチェッカ

                グロスチェッカ

                  ウベローデ粘度計

                  ウベローデ粘度計

                    デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

                    デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

                      硝酸イオンメータ

                      硝酸イオンメータ

                        デジタル騒音計

                        デジタル騒音計

                          メーカー テクノプラン テクノプラン ケニス テクノプラン マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 堀場製作所 アズワン シンワ測定 ケニス カスタム
                          通常価格 62,538円 4,091円 332,500円 9,800円 103,271円 35,588円 20,811円 69,000円 29,719円 20,129円 41,591円 15,750円
                          通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   19日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   1日目  
                          商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 風速計 - - 騒音計 関連品 騒音計
                          寸法(mm) 80×125×50 - - - - - - - - - - -
                          測定レンジ 0~2/~4mT - - - - - - - - - - -
                          測定精度 フルスケールの±5% - - - - - - - - - - -
                          プローブ(mm) φ8アキシャル型 - - - - - - - - - - -

                          ハンディーテスラメーター TTMのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました