(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフター THL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフター THL

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,797円
税込単価
26,177円

【用途】・鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便...

詳細情報を確認する

  • リフティングマグネット方式:
    永久磁石式
  • 商品タイプ:
    ハンドリフト
  • 使用用途:
    鋼板用
  • 吸着力(N):
    1960
  • 質量(g):
    2300
  • 寸法(L)(mm):
    140
  • 寸法(W)(mm):
    100
  • 寸法(H)(mm):
    28
  • ハンドル長さ(mm):
    200
  • 吸着力 横引(N):
    490(50kgf)

型番

THL-20A 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番寸法(mm)
全長
THL-20A10014028

使用方法・使用事例

使用事例

ハンドリフター THL 使用事例
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THL-20A

1個

23,797( 26,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です
【特長】
・持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター THLの型番THL-20Aのページです。
型番THL-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフター THL

ハンドリフター THL

    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

    100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

      ハンドリフト

      ハンドリフト

        タッチャ

        タッチャ

          マグネットリフタ

          マグネットリフタ

            HL形 ハンドリフマ

            HL形 ハンドリフマ

              "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

              "小型永磁リフマ(R)"(鋼板・丸鋼兼用)

                133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

                133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット

                  リフティングマグネット

                  リフティングマグネット

                    大型リフティングマグネット 300

                    大型リフティングマグネット 300

                      50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

                      50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト

                        スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                        スーパーマグ(平鋼・丸鋼兼用)

                          118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                          118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト

                            メーカー テクノプラン エスコ トラスコ中山 カネテック 新潟精機(SK) カネテック カネテック エスコ テクノプラン マグスイッチ エスコ キトー エスコ
                            通常価格 23,797円 11,370円 67,172円 14,900円 12,200円 36,791円 118,867円 2,510円 56,428円 173,100円 16,400円 208,125円 26,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   2日目   当日出荷可能 11日目   1日目  
                            リフティングマグネット方式 永久磁石式 - 電源ケーブル式 - 永久磁石式 永久磁石式 - - 永久磁石式 - - 永久磁石式 -
                            商品タイプ ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト ハンドリフト - ハンドリフト リフティングマグネット リフティングマグネット ハンドリフト リフティングマグネット -
                            使用用途 鋼板用 鋼板用 - - - 鋼板用 - - - 鋼板用 - 鋼板丸鋼兼用 -
                            吸着力(N) 1960 1500(150kgf) 500(横引)、2000(吊上) 500(50kgf) 1500 - - 450 - - 500(50kgf) - -
                            質量(g) 2300 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドリフター THLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました