(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用簡易型ホルダー CPH-WP

溶接用簡易型ホルダー CPH-WP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,709円
税込単価
4,080円

【特長】・単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。...

詳細情報を確認する

  • ブロック形状:
    角形
  • 商品タイプ:
    マグネットブロック
  • マグネット吸着力(N):
    980
  • 吸着面:
    底面
  • 幅(mm):
    66
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    44
  • 使用磁石:
    フェライト
  • 取付ネジ穴寸法(mm):
    M8×1.25 深さ12
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 質量(g):
    700

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ブロック形状角形商品タイプマグネットブロック
マグネット吸着力(N)980吸着面底面
幅(mm)66奥行(mm)50
高さ(mm)44使用磁石フェライト
取付ネジ穴寸法(mm)M8×1.25 深さ12耐熱温度(℃)80
質量(g)700 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPH-WP

1個

3,709( 4,080円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単純な吸着のための、低コスト利用を目的としたマグネットホルダーです。
・造船や橋梁等の溶接作業現場で使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用簡易型ホルダー CPH-WPの型番CPH-WPのページです。
型番CPH-WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用簡易型ホルダー CPH-WP

溶接用簡易型ホルダー CPH-WP

    ミニVアダプター

    ミニVアダプター

      MM形 フリーブロック

      MM形 フリーブロック

        マグネットV型ホルダー CVH/CVS

        マグネットV型ホルダー CVH/CVS

          V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

          V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)

            枡型ブロック CSB

            枡型ブロック CSB

              チャックブロック

              チャックブロック

                枡形ブロック

                枡形ブロック

                  KMV-M形 永磁ミニVブロック

                  KMV-M形 永磁ミニVブロック

                    桝形ブロック(KYA形)

                    桝形ブロック(KYA形)

                      四面吸着形永磁ミニチャック

                      四面吸着形永磁ミニチャック

                        マグネットV形ホルダ

                        マグネットV形ホルダ

                          二面吸着V形ホルダ

                          二面吸着V形ホルダ

                            メーカー テクノプラン カネテック カネテック テクノプラン カネテック テクノプラン ミスミ ミスミ カネテック カネテック カネテック カネテック カネテック
                            通常価格 3,709円 30,208円 89,899円 25,662円 50,647円 74,131円 13,130円 52,290円 99,070円 113,802円 267,997円 27,516円 99,042円
                            通常出荷日 9日目   6日目   8日目   3日目~   1日目   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            ブロック形状 角形 角形 - V形 - 桝形 - - - 桝形 - - -
                            商品タイプ マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック - マグネットブロック マグネットブロック マグネットブロック 永磁ミニチャック マグネットブロック マグネットブロック
                            マグネット吸着力(N) 980 - - 686 - - - 490 - - 一面全面吸着後の二面目:400/三面全面吸着後の四面目:60 - 392(40kgf)以上
                            吸着面 底面 - - 底面 / 後面 両側面 / V面 上面 / 両側面 - - V面 上面 / 両側面 / V面 上面 / 両側面 / 底面 上面 / 底面 / 後面 / V面 上面 / 両側面 / 底面 / 後面 / V面
                            幅(mm) 66 42 - - - - - 100 - - - - 60

                            溶接用簡易型ホルダー CPH-WPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト