(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8240 RB

ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8240 RB
通常単価(税別)
8,394円
税込単価
9,233円

【特長】・スイスグリップドライバーセット(壁掛けホルダー付き)です・グリップサ...

詳細情報を確認する

  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • セット内容:
    8100 RB/1、 2、 3、 4、 5、 6
  • 重量(g):
    524
  • 軸貫通:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8240RB

1個

8,394( 9,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスグリップドライバーセット(壁掛けホルダー付き)です
・グリップサイズ別のカラーコードで、すぐに識別できます

商品情報

商品仕様

【型番:8240RB】
・軸形状:丸
・セット内容:8100 RB/1、2、3、4、5、6

8240RBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8240 RBの型番8240RBのページです。
型番8240RBに関する仕様情報を記載しております。

ホルダー付きレインボードライバーセット PB 8240 RBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました