(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8314A-0.6
差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A テサギョウコウグ

差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A 8314A-0.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,224円
税込単価
11,246円

【特長】・プリセットメカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル・目...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    6

型番

8314A-0.6 解除

Loading...

8314A-0.6 の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(cN・m)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8314A-0.6

40~200
Nm: min. 0.4、 set 0.6、 max. 2.0

1個

10,224( 11,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリセットメカトルク PB 215 差替ブレード用トルクハンドル
・目盛なし(公差 +/-6%)

商品情報

製品仕様

型番トルク調整範囲精度
8314A-1.040~200cN・m6
8314A-3.0100~500cN・m6
8314A-0.640~200cN・m6
8314A-5.0100~500cN・m6

8314A-0.6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 Aの型番8314A-0.6のページです。
型番8314A-0.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A

差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A

    0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

    0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

      マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

      マイクロESDトルクドライバー 1460 ESD

        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

        1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

          マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD

          マイクロESDトルクドライバー 1461 ESD

            トルクドライバー 六角 300

            トルクドライバー 六角 300

              イージートルク トルクドライバー

              イージートルク トルクドライバー

                マイクロESDトルクドライバーセット

                マイクロESDトルクドライバーセット

                  トルクビットホルダー 7462/7463

                  トルクビットホルダー 7462/7463

                    トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                    トルクフィックス(R)固定トルクドライバー

                      トルクフィックス®キー

                      トルクフィックス®キー

                        トルクビットホルダー 7460/7461

                        トルクビットホルダー 7460/7461

                          トルクドライバー(単能型)用グリップ

                          トルクドライバー(単能型)用グリップ

                            メーカー PBスイスツールズ エスコ WERA エスコ WERA WERA WIHA WERA WERA WIHA WIHA WERA ボンダス
                            通常価格 10,121円 20,450円 28,925円 21,450円 31,073円 6,230円 7,355円 16,399円 16,522円 20,923円 10,973円 8,335円 7,284円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目~  
                            精度(%) 6 - ±10 - ±10 ±10 10 ±10 ±6 ±6% 6 ±6 10

                            差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8314A-1.0
                            8314A-3.0
                            8314A-5.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (cN・m)
                            付属品

                            10,121円

                            ( 11,133円 )
                            1個 -

                            2日目

                            40~200Nm: min. 0.4、 set 1.0、 max. 2.0

                            10,739円

                            ( 11,813円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100~500Nm: min. 1.0、 set 3.0、 max. 5.0

                            10,706円

                            ( 11,777円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100~500Nm: min. 1.0、 set 5.0、 max. 5.0

                            単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました