(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8100-0-80ESD
ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100 ドライバー

ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100 8100-0-80ESD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

弱電関連での作業に最適なESDタイプのマイナスドライバーPB 8100 ESD...

詳細情報を確認する

  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸貫通:
    なし

型番

8100-0-80ESD 解除

Loading...

8100-0-80ESD の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
重量(g)
適合ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8100-0-80ESD

2.5
0.4
160
80
3
20
M1.6

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弱電関連での作業に最適なESDタイプのマイナスドライバーPB 8100 ESD。
【特長】
・ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証。
・ポリプロピレン・サントプレーンの2種の新素材からなるハンドル。
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型。
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示。
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくい仕様。
・オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とすことが可能。
【用途】
・静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に最適。

商品情報

ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100 ESDの詳細

ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100 ESD イメージ

ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100 ESD イメージ

8100-0-80ESD

  • 刃先厚:0.4mm
  • 刃先幅:2.5mm
  • 軸径:φ3(直径3mm)
  • 軸長:80mm
  • 全長:160mm
  • 質量:20g
  • 適合ネジ:M1.6

8100-1-90ESD

  • 刃先厚:0.5mm
  • 刃先幅:3.5mm
  • 軸径:φ3.5(直径3.5mm)
  • 軸長:90mm
  • 全長:180mm
  • 質量:29g
  • 適合ネジ:M2

8100-2-100ESD

  • 刃先厚:0.6mm
  • 刃先幅:4mm
  • 軸径:φ4(直径4mm)
  • 軸長:100mm
  • 全長:195mm
  • 質量:39g
  • 適合ネジ:M2.5

8100-3-120ESD

  • 刃先厚:0.8mm
  • 刃先幅:5.5mm
  • 軸径:φ5(直径5mm)
  • 軸長:120mm
  • 全長:220mm
  • 質量:57g
  • 適合ネジ:M3

8100-4-140ESD

  • 刃先厚:1mm
  • 刃先幅:6.5mm
  • 軸径:φ6(直径6mm)
  • 軸長:140mm
  • 全長:245mm
  • 質量:80g
  • 適合ネジ:M3.5

カタログ

 

Loading...

8100-0-80ESDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100の型番8100-0-80ESDのページです。
型番8100-0-80ESDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100

ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100

    ESD(静電放電)プラスドライバーPB 8190

    ESD(静電放電)プラスドライバーPB 8190

      ポジドライブドライバー 192

      ポジドライブドライバー 192

        レインボーポジドライブドライバー 8192 RB

        レインボーポジドライブドライバー 8192 RB

          マルチクラフトポジドライブドライバー

          マルチクラフトポジドライブドライバー

            レインボープラスドライバー 8190 RB

            レインボープラスドライバー 8190 RB

              六角棒ドライバー 205シリーズ

              六角棒ドライバー 205シリーズ

                スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                スイスグリップ ナットドライバー(根元六角付き)

                  ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ

                  ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                    スイスグリップESD精密六角ドライバー

                      スイスグリップESD精密トルクスドライバー

                      スイスグリップESD精密トルクスドライバー

                        スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                        スイスグリップESD精密セットスクリュードライバー

                          丸ナット用ドライバー

                          丸ナット用ドライバー

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 1,080円 1,500円 1,506円 1,620円 1,700円 1,280円 1,030円 4,200円 1,670円 1,060円 1,420円 1,430円 2,315円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸形状 六角 六角 - - -
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - - - 単品
                            軸貫通 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - - なし

                            ESD(静電放電)マイナスドライバーPB 8100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8100-1-90ESD
                            8100-2-100ESD
                            8100-3-120ESD
                            8100-4-140ESD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端サイズ・マイナス(-)刃幅
                            (mm)
                            先端サイズ・マイナス(-)刃厚
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            軸長
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            適合ネジ

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.50.5180903.529M2

                            1,940円

                            ( 2,134円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            40.6195100439M2.5

                            1,830円

                            ( 2,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.50.8220120557M3

                            2,294円

                            ( 2,523円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6.51245140680M3.5

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました