【特長】・基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の...
型番 |
粒度(#) |
JANコード |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
12000
|
4954425500330
|
220-7583
| 10 | 1個 | 3,191円(
3,510円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
2500
|
4954425500231
|
220-7541
| 10 | 1個 | 3,191円(
3,510円
) | 1日目 | |
7000
|
4954425500293
|
220-7567
| 10 | 1個 | 2,945円(
3,240円
) | 1日目 | |
8000
|
4954425500309
|
220-7575
| 10 | 1個 | 3,191円(
3,510円
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。
・ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
【用途】
・金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。