(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RB

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
13,225円
税込単価
14,548円

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチセット(ボールポイ...

詳細情報を確認する

型番

2212LH-10RB 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

六角棒レンチ PB 2212 LH RB イメージ
  • セット内容:2212L RB/1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
  • 質量:377g
  • ※ ボール部では本締めできません。

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2212LH-10RB

1個

13,225( 14,548円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチセット(ボールポイント付き)。
【特長】
・ショートヘッドタイプ
・特殊パウダーコートにより、耐錆性がある仕様
・ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保
・ホルダー付き
・環境保護を考えたパッケージレス仕様
・ボール部では30°まで傾けて回す事が可能
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RBの型番2212LH-10RBのページです。
型番2212LH-10RBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RB

レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RB

    ボール付きロングレインボーレンチセット

    ボール付きロングレインボーレンチセット

      PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

      PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

        カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

        カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

          PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

          PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

            ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

            ボールポイント付き L型六角棒レンチ 212ZLH-12RB

              ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

              ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

                カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                  ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット

                  ボールポイント付きショートヘッド L型六角棒レンチセット

                    ロング六角棒レンチセット(インチ)

                    ロング六角棒レンチセット(インチ)

                      プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

                      プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

                        レインボーL型六角棒レンチセット

                        レインボーL型六角棒レンチセット

                          ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)

                          ボール付ロング六角棒レンチセット(インチ)

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ボンダス PBスイスツールズ PBスイスツールズ 旭金属工業 ボンダス PBスイスツールズ PBスイスツールズ ボンダス PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 13,225円 6,914円 13,115円 6,048円 15,234円 17,706円 6,659円 5,890円 13,505円 7,695円 3,600円 2,999円 11,691円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント - ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント
                            二面幅寸法(mm) 1.5~10 - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 1.5~10 - - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            パッケージ - - - - - - - -

                            レインボーショートヘッド六角棒レンチ 2212LH-10RBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            組み立て用の工具としてショート丈のものが欲しかったので、この商品を購入しました。通常サイズの工具だと、入りにくい隙間に組み込まれているネジなどに対応することができて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました